Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN1804-NUTMU - 根据DIN1804标准,钢、硬化钢和不锈钢的锁紧螺母
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 1804
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din1804/nutmutter_din_1804.prj},{NB=65282400-M24 x 1,5},{ARTNR=65282400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl gehärtet, mit Ausnahme des Gewindes, Planflächen geschliffen},{HW=Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche Ø-d3 als Anlagefläche vorzusehen.},{AUSF=Nutmutter DIN 1804, Form h},{D1=M24 x 1,5},{D2=42},{D3=36},{H=9},{B=6},{T=2.5},{Z=0.5},{ADN=4},{GEW=63},{DD1=24},{P=1.5},{CTN=73181692}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
H
h - h14
[mm]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
Z
z
[mm]
ADN
凹槽的数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
DD1
d1
[mm]
P
P - 坡度
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65260800
65260800
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M8 x 1
20
16
5
4
1.5
0.5
4
10
8
1.0
73181692
65261000
65261000
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M10 x 1
25
20
6
5
2.0
0.5
4
18
10
1.0
73181692
65261200
65261200
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M12 x 1,5
28
23
6
5
2.0
0.5
4
22
12
1.5
73181692
65261400
65261400
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M14 x 1,5
30
25
7
5
2.0
0.5
4
29
14
1.5
73181692
65261600
65261600
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M16 x 1,5
32
27
7
5
2.0
0.5
4
32
16
1.5
73181692
65261800
65261800
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M18 x 1,5
34
28
8
6
2.5
0.5
4
38
18
1.5
73181692
65262000
65262000
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M20 x 1,5
36
30
8
6
2.5
0.5
4
42
20
1.5
73181692
65262200
65262200
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M22 x 1,5
40
34
9
6
2.5
0.5
4
59
22
1.5
73181692
65262400
65262400
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M24 x 1,5
42
36
9
6
2.5
0.5
4
63
24
1.5
73181692
65262600
65262600
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M26 x 1,5
45
38
10
7
3.0
0.5
4
78
26
1.5
73181692
65262800
65262800
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M28 x 1,5
50
43
10
7
3.0
0.5
4
101
28
1.5
73181692
65263000
65263000
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M30 x 1,5
50
43
10
7
3.0
0.5
4
94
30
1.5
73181692
65263200
65263200
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M32 x 1,5
52
45
11
7
3.0
0.5
4
108
32
1.5
73181692
65263500
65263500
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M35 x 1,5
55
48
11
7
3.0
0.5
4
117
35
1.5
73181692
65263800
65263800
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M38 x 1,5
58
50
11
8
3.5
0.5
4
123
38
1.5
73181692
65264000
65264000
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M40 x 1,5
62
54
12
8
3.5
0.5
4
159
40
1.5
73181692
65264200
65264200
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M42 x 1,5
62
54
12
8
3.5
0.5
4
147
42
1.5
73181692
65264500
65264500
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M45 x 1,5
68
60
12
8
3.5
0.5
6
181
45
1.5
73181692
65264800
65264800
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M48 x 1,5
75
67
13
8
3.5
0.5
6
253
48
1.5
73181692
65265000
65265000
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M50 x 1,5
75
67
13
8
3.5
0.5
6
238
50
1.5
73181692
65265200
65265200
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M52 x 1,5
80
70
13
10
4.0
0.5
6
275
52
1.5
73181692
65265500
65265500
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M55 x 1,5
80
70
13
10
4.0
0.5
6
251
55
1.5
73181692
65265800
65265800
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M58 x 1,5
90
80
13
10
4.0
0.5
6
360
58
1.5
73181692
65266000
65266000
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M60 x 1,5
90
80
13
10
4.0
0.5
6
341
60
1.5
73181692
65266200
65266200
黑色氧化钢
未经淬火和磨光的钢材
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3...
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
M62 x 1,5
95
85
14
10
4.0
0.5
6
426
62
1.5
73181692
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ANL_001 - KM(L) and HM .. T lock nuts
SKF
31.05.2024
DIN981-NUTMU-ST-STVZ-RF - DIN 981标准开槽螺母,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - 用于DIN 981锁紧螺母的DIN 5406锁紧板,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN462-SI-BLECH-ST - 用于开槽螺母的DIN 462锁定板 DIN 1804,材料为钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN70852-NUTMU-STBL - 开槽螺母 DIN 70852, 材质为钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NUTMU-UW-SI-EINLAGE - 带锁芯的开槽螺母UW, 材质为钢和不锈钢 不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN 915 - Hexagon socket set screws with dog point
Fabory
21.04.2022
MAE-NUTMU-KMK/KMK-R - 带集成锁紧装置的锁紧螺母KMK和KMK-R,材料为钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1804 - Slotted round nuts, metric fine for hook spanner
Fabory
13.02.2023
DIN 1440 - Washers for clevis pins, medium finish
Fabory
13.02.2023
DIN70852-NUTMU-STVZ - DIN 70852型开槽螺母,材料为镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN 976-1-A-10.9-RH-VZ - 公制DIN 976-1 A型螺纹杆(前DIN 975), 材质10.9镀锌, 长度1米, 右手螺纹
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-8M-BR20-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,齿形皮带宽度20mm
MÄDLER
10.04.2024
DIN 1804 H - Slotted locknuts, Type H, Steel, hardened and mating surface g...
Elesa+Ganter
21.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表