Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN103-EFM-FLM-1GG-RG7 - 带有公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,左右单螺纹的即装法兰螺母EFM
MÄDLER
驱动元件
梯形螺纹轴和圆形或法兰形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/ebf_fm_efm_din103_rg7.prj},{NB=Tr. 70x10 RH-64477570},{ARTNR=64477570},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{AUSF=EFM},{ISO=Tr. 70x10 RH},{D1=95},{D2=180},{D3=140},{D4=17},{L=100},{L1=30},{L2=16},{GEW=7.80},{ARTNR1=64470195},{ARTNR2=64470295},{NDM=70},{P=10},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ISO
梯形螺纹d
[mm]
D1
D1 - h9
[mm]
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
[mm]
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
[mm]
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
[mm]
L
L - DIN ISO 2768-m
[mm]
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
[mm]
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
[mm]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
文章编号:Cardan adapter KARA
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 适配器支架KONA
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64477512
64477512
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 12x3 RH
28
48
38
6
28
12
8
0.24
64470128
64470228
73181900
64477514
64477514
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 14x4 RH
28
48
38
6
35
12
8
0.24
64470128
64470228
73181900
64477516
64477516
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 16x4 RH
28
48
38
6
44
12
8
0.25
64470128
64470228
73181900
64477518
64477518
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 18x4 RH
28
48
38
6
44
12
8
0.26
64470128
64470228
73181900
64477520
64477520
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 20x4 RH
32
55
45
7
44
12
8
0.35
64470132
64470232
73181900
64477524
64477524
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 24x5 RH
32
55
45
7
44
12
8
0.30
64470132
64470232
73181900
64477528
64477528
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 28x5 RH
38
62
50
7
46
14
8
0.42
64470138
64470238
73181900
64477530
64477530
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 30x6 RH
38
62
50
7
46
14
8
0.42
64470138
64470238
73181900
64477532
64477532
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 32x6 RH
38
62
50
7
46
14
8
0.38
64470138
64470238
73181900
64477536
64477536
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 36x6 RH
45
70
58
7
59
16
10
0.64
64470145
64470245
73181900
64477540
64477540
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 40x7 RH
63
95
78
9
73
16
10
1.82
64470163
64470263
73181900
64477544
64477544
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 44x7 RH
63
95
78
9
73
16
10
1.82
64470163
64470263
73181900
64477548
64477548
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 48x8 RH
72
110
90
11
97
18
10
2.80
64470172
64470272
73181900
64477550
64477550
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 50x8 RH
72
110
90
11
97
18
10
2.80
64470172
64470272
73181900
64477552
64477552
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 52x8 RH
72
110
90
11
97
18
10
2.80
64470172
64470272
73181900
64477560
64477560
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 60x9 RH
85
125
105
11
99
20
10
3.85
64470185
64470285
73181900
64477570
64477570
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 70x10 RH
95
180
140
17
100
30
16
7.80
64470195
64470295
73181900
64477612
64477612
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 12x3 LH
28
48
38
6
28
12
8
0.24
64470128
64470228
73181900
64477614
64477614
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 14x4 LH
28
48
38
6
35
12
8
0.24
64470128
64470228
73181900
64477616
64477616
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 16x4 LH
28
48
38
6
44
12
8
0.25
64470128
64470228
73181900
64477618
64477618
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 18x4 LH
28
48
38
6
44
12
8
0.26
64470128
64470228
73181900
64477620
64477620
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 20x4 LH
32
55
45
7
44
12
8
0.35
64470132
64470232
73181900
64477624
64477624
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 24x5 LH
32
55
45
7
44
12
8
0.30
64470132
64470232
73181900
64477628
64477628
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 28x5 LH
38
62
50
7
46
14
8
0.42
64470138
64470238
73181900
64477630
64477630
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 30x6 LH
38
62
50
7
46
14
8
0.42
64470138
64470238
73181900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN103-TR-1GG-C15 - 公制ISO梯形螺钉DIN103,钢制C15,左右单螺纹
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ADAPTER-KONA - 适配器支架KONA
MÄDLER
10.04.2024
DIN103-EBF-FLM-1GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,枪色Rg7,左右单螺纹的即装法兰螺母
MÄDLER
26.04.2024
DIN103-RDM-1GG-C35-RF-RG7-PA6.6 - 公制ISO梯形螺纹DIN103,左右单螺纹圆螺母
MÄDLER
26.04.2024
DIN103-TR-1GG-RF - 公制ISO梯形螺钉DIN103,不锈钢,左右单螺纹
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ADAPTER-KARA - 卡丹适配器KARA
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNG-GG25 - 弹性联轴器RNG,材料为灰铸铁GG25
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STLGE-BK-BR - 用于定位轴承侧的BK浮动块单元,抛光
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STLGE-FK-BR - 法兰轴承单元FK,用于定位轴承侧,黑色氧化处理
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-STL-UCP-GG - 球座轴承UCP,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SLE-FF-LOSLS-BR - 轴承座单元FF,用于非定位轴承侧,抛光
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SHG-NPT-C - 蜗轮螺旋千斤顶类型NPT, C型, 带梯形螺纹
MÄDLER
26.04.2024
24005 - 带法兰的梯形螺纹螺母 左旋或右旋单螺纹
norelem
30.04.2024
MAE-STLGE-EK-BR - 用于定位轴承一侧的EK浮动块单元,已抛光
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表