피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 75Ohm
HARTING
PCB connectors
DIN 41612
Contacts
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/9/53/158/772.prj},{NB=09030006269},{MANUID=09030006269},{AAS465=500},{BAA039=125},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=30},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/58/0e/3a09030006262.tif__web.png},{DESCSHORT=Coaxial contact, Angled, Operating current: ≤1.5 A, Female contact, for male connectors, Copper alloy, Noble metal, Impedance: 75 Ω},{DESCLONG=Coaxial contact, Angled, Operating current: ≤1.5 A, Female contact, for male connectors, Copper alloy, Noble metal, Impedance: 75 Ω},{MANUTYPEDESC=DIN-Signal coax f, pcb-solder, 75Ohm},{SUPPLIERALTNO=09 03 000 6269},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=175},{AAB754=female, for male connectors},{AAC202=Noble metal},{AAC207=Other copper alloys}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAS464
Contact type
ⁿ/ₐ
AAS465
Insertion cycles, min.
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
BAA039
max. operating ambient temperature
[°C]
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 09030006269
09030006269
Coaxial contact, Angled, ...
Coaxial contact, Angled, ...
DIN-Signal coax f, pcb-so...
09 03 000 6269
HARTING
175
female, for male connecto...
Noble metal
Other copper alloys
DIN-Signal coax f, pcb-so...
DIN 41612
DIN 41626
turned
500
Coaxial contact, Angled, ...
Coaxial contact, Angled, ...
125
0
1
30
85366990
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
HARTING
01.09.2021
DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm
HARTING
01.09.2021
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성