DIN-Signal B064MR-3,0C1-3
HARTING
PCB connectors
DIN 41612
Type B
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/9/53/240/720.prj},{NB=09021647919},{MANUID=09021647919},{AAF726=2},{AAP662=2},{AAT080=64},{AAZ327=2.54},{AAZ328=2.54},{AAZ360=-55},{AAZ361=125},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=130},{QUANTITYINT=130},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/a9/01/0902164x919.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Male connector, Reflow soldering termination (THR), Rated current: 2 A, Contacts: 64, Angled}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAP662
Number of rows
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAZ327
Grid dimensions 1
[mm]
AAZ328
Grid dimensions 2
[mm]
AAZ334
Type of PCB contacting
ⁿ/ₐ
AAZ359
Direction mating face
ⁿ/ₐ
AAZ360
lower limit temperature
[°C]
AAZ361
upper limit temperature
[°C]
AAZ363
Coating plug contact area
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC487
material of insulation
ⁿ/ₐ
BAC818
Assembly
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 09021647919
09021647919
Connectors, Male connecto...
Connectors, Male connecto...
DIN-Signal B064MR-3,0C1-3
09 02 164 7919
HARTING
65
Noble metal over Ni, Mati...
Other copper alloys
2
2
64
Connectors, Male connecto...
DIN-Signal B064MR-3,0C1-3
2.54
2.54
THR connection
turned
-55
125
Noble metal over Ni, Mati...
0
V0
Thermoplast
With fixing flange
130
130
85366990
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN-Signal B064MR-3,0C1-2
HARTING
01.09.2021
DIN-Signal B064FR-2,9C1-2 CTI 400
HARTING
01.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성