피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN-Power D032FS-2,9C1-2
HARTING
PCB connectors
DIN 41612
Type D
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/9/53/129/1044.prj},{NB=09042326832},{MANUID=09042326832},{AAF726=6},{AAP662=2},{AAT080=32},{AAZ327=5.080},{AAZ328=5.080},{AAZ332=2.900},{AAZ360=-55},{AAZ361=125},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=20},{QUANTITYINT=20},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/2b/33/a60904232x831.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Female connector, Wave soldering termination, Rated current: 6 A, Contacts: 32, Straight}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAP662
Number of rows
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAZ327
Grid dimensions 1
[mm]
AAZ328
Grid dimensions 2
[mm]
AAZ332
Pin length
[mm]
AAZ334
Type of PCB contacting
ⁿ/ₐ
AAZ359
Direction mating face
ⁿ/ₐ
AAZ360
lower limit temperature
[°C]
AAZ361
upper limit temperature
[°C]
AAZ363
Coating plug contact area
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC487
material of insulation
ⁿ/ₐ
BAC818
Assembly
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 09042326832
09042326832
Connectors, Female connec...
Connectors, Female connec...
DIN-Power D032FS-2,9C1-2
09 04 232 6832
HARTING
35
Noble metal, Mating side,...
Other copper alloys
6
2
32
Connectors, Female connec...
DIN-Power D032FS-2,9C1-2
5.080
5.080
2.900
THT connection (Wave sold...
Standard
-55
125
Noble metal, Mating side,...
0
V0
Thermoplast
With fixing flange
20
20
85366990
RO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2
HARTING
14.04.2022
DIN-Power D032MS-3,0C1-1
HARTING
01.09.2021
DIN-Power shell housing D20 metall
HARTING
14.04.2022
DIN-Signal C064FS-4,5C1-2
HARTING
01.09.2021
DIN-Power shell housing D20-m
HARTING
14.04.2022
DIN-Power shell housing D20 metall 60
HARTING
01.09.2021
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P AU2
HARTING
01.09.2021
DIN-Signal 2Q032MS-4,0C1-2
HARTING
14.04.2022
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40
HARTING
01.09.2021
SEK-18 SV MA LP STR29 16P PL2
HARTING
01.09.2021
DIN-Signal 3B020FR-2,9C1-2 CTI 400
HARTING
14.04.2022
SEK-18 SV MA STD STR29 14P PL2
HARTING
01.09.2021
SEK-18 SV MA LP STR29 06P PL2
HARTING
01.09.2021
har-flex ang m 26p PL1 560pcs
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성