피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN-Power crimp 2,F, Sn, Einzel
HARTING
PCB connectors
DIN 41612
Contacts
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/9/53/158/1109.prj},{NB=09060006461},{MANUID=09060006461},{AAB202=3.500},{AAB785=0.560},{AAB935=0.140},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=2000},{QUANTITYINT=1000},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/84/78/7c090600084xx.tif__web.png},{DESCSHORT=Crimp contact, Female contact, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.14 ... 0.56 mm², AWG 26 ... AWG 20},{DESCLONG=Crimp contact, Female contact, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.14 ... 0.56 mm², AWG 26 ... AWG 20},{MANUTYPEDESC=DIN-Power crimp 2,F, Sn, Einzel},{SUPPLIERALTNO=09 06 000 6461},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=28},{AAB754=female, Socket},{AAC207=Other copper alloys},{AAO057=DIN-Power crimp 2,F, Sn, Einzel, DIN 41612},{AAO742=DIN 41612},{AAP798=IEC 60603-2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB202
Insulation stripped length
[mm]
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAB785
max. connectable conductor cross-section
[mm^2]
AAB935
min. connectable conductor cross-section
[mm^2]
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAS464
Contact type
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 09060006461
09060006461
Crimp contact, Female con...
Crimp contact, Female con...
DIN-Power crimp 2,F, Sn, ...
09 06 000 6461
HARTING
28
3.500
female, Socket
0.560
0.140
Other copper alloys
DIN-Power crimp 2,F, Sn, ...
DIN 41612
IEC 60603-2
Punched
Crimp contact, Female con...
Crimp contact, Female con...
0
2000
1000
85366990
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성