DIN 979 - Stahl 04
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Kronenmuttern
DIN 979 - Kronenmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640946289/640943803/640943940/640944048.prj},{NB=9790420},{ARTIKELNUMMER=9790420},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/b5/f7/din_979_stahl_04__pv.png},{ECLASS=23-11-07-04},{DAMAX=21.60},{DAMIN=20},{DD=M 20},{DSMAX=28},{DSMIN=27.30},{DWMIN=27.7},{EMIN=32.95},{HMAX=16.0},{HMIN=15.30},{MMAX=10.0},{MMIN=9.64},{NMAX=4.80},{NMIN=4.5},{STEIGUNGP=2.50},{SMAX=30},{SMIN=29.16},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7038},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=04}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
NMAX
n max.
ⁿ/ₐ
NMIN
n min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 979048
979048
23-11-07-04
8.75
8
M 8
11.6
14.38
6.5
6.14
3.5
3.20
2.75
2.5
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
blank
04
BÖLLHOFF 9790410
9790410
23-11-07-04
10.80
10
M 10
14.6
17.77
8.0
7.64
4.0
3.70
3.05
2.8
1.50
16
15.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
blank
04
BÖLLHOFF 9790430
9790430
23-11-07-04
32.40
30
M 30
42
41.00
42.8
50.85
24.0
23.16
15.0
14.57
7.36
7.0
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
blank
04
BÖLLHOFF 9790412
9790412
23-11-07-04
13.00
12
M 12
16
15.57
16.6
20.03
10.0
9.64
5.0
4.70
3.80
3.5
1.75
18
17.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
blank
04
BÖLLHOFF 9790420
9790420
23-11-07-04
21.60
20
M 20
28
27.30
27.7
32.95
16.0
15.30
10.0
9.64
4.80
4.5
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
blank
04
BÖLLHOFF 9790416
9790416
23-11-07-04
17.30
16
M 16
22
21.48
22.5
26.75
13.0
12.57
7.0
6.64
4.80
4.5
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
blank
04
BÖLLHOFF 9790427
9790427
23-11-07-04
29.20
27
M 27
38
37.00
38.0
45.20
22.0
21.16
14.0
13.57
5.80
5.5
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
blank
04
BÖLLHOFF 9790424
9790424
23-11-07-04
25.90
24
M 24
34
33.00
33.3
39.55
19.0
18.16
11.0
10.57
5.80
5.5
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
blank
04
BÖLLHOFF 9790418
9790418
23-11-07-04
19.50
18
M 18
25
24.30
24.9
29.56
15.0
14.30
9.0
8.64
4.80
4.5
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
blank
04
BÖLLHOFF 9790414
9790414
23-11-07-04
15.10
14
M 14
18
17.57
19.6
23.35
11.0
10.57
6.0
5.70
3.80
3.5
2.00
21
20.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
blank
04
BÖLLHOFF 9790422
9790422
23-11-07-04
23.80
22
M 22
32
31.00
31.4
37.29
18.0
17.30
10.0
9.64
5.80
5.5
2.50
34
33.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
blank
04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 935-1 - Hexagon slotted, and castle nuts, metric coarse and fine pitch ...
Fabory
13.02.2023
23710 - Plain bearings plastic
norelem
30.05.2024
NTT - Nuts
Elesa
06.06.2024
V.2HK - CASTLE NUTS HK DIN 935 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
25.04.2023
N0080C20 - S45C Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-2) (High form)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DIN 979 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 935 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성