lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 976-1-A-RH-MS60 - 螺纹杆公制DIN 976-1形式A(前DIN 975,材料为黄铜Ms60,右手螺纹
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
公制螺纹连杆
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/gewindestangen_metrisch/gewst_din976-1_ms60.prj},{NB=65040600-M6x1000},{ARTNR=65040600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing Ms60 (CuZn40)},{AUSF=DIN 976-1, Form A, rechtsgängig},{G=M6},{P=1.00},{L=1000},{GEW=0.192},{TYP=3},{GG=6},{CTN=73181542}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
G
螺紋
[mm]
P
坡度P
[mm]
L
长度L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65040300
65040300
黄铜
黄铜Ms60 (CuZn40)
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M3
0.50
1000
0.048
73181542
65040400
65040400
黄铜
黄铜Ms60 (CuZn40)
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M4
0.70
1000
0.085
73181542
65040500
65040500
黄铜
黄铜Ms60 (CuZn40)
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M5
0.80
1000
0.134
73181542
65040600
65040600
黄铜
黄铜Ms60 (CuZn40)
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M6
1.00
1000
0.192
73181542
65040800
65040800
黄铜
黄铜Ms60 (CuZn40)
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M8
1.25
1000
0.345
73181542
65041000
65041000
黄铜
黄铜Ms60 (CuZn40)
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M10
1.50
1000
0.542
73181542
65041200
65041200
黄铜
黄铜Ms60 (CuZn40)
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M12
1.75
1000
0.785
73181542
65041600
65041600
黄铜
黄铜Ms60 (CuZn40)
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M16
2.00
1000
1.440
73181542
65042000
65042000
黄铜
黄铜Ms60 (CuZn40)
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M20
2.50
1000
2.260
73181542
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表