DIN 6927 - Stahl 8 verzinkt
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 6927 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640946289/640946993/640947236/640947242.prj},{NB=69278VZ16},{ARTIKELNUMMER=69278VZ16},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/a6/07/din_6927_stahl_8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-07-05},{CMIN=2.4},{DAMAX=17.30},{DAMIN=16},{DCMAX=34.5},{DD=M 16},{DWMIN=31.9},{EMIN=26.75},{HMAX=18.3},{MMIN=15.3},{STEIGUNGP=2.00},{RMAX=0.96},{SMAX=24},{SMIN=23.67},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich EN 1664},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DCMAX
dc max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 69278VZ12
69278VZ12
23-11-07-05
1.8
13.00
12
26.0
M 12
23.8
20.03
13.8
11.6
1.75
0.72
18
17.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1664
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69278VZ10
69278VZ10
23-11-07-05
1.5
10.80
10
21.8
M 10
19.6
16.64
11.4
9.6
1.50
0.60
15
14.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1664
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69278VZ16
69278VZ16
23-11-07-05
2.4
17.30
16
34.5
M 16
31.9
26.75
18.3
15.3
2.00
0.96
24
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1664
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69278VZ5
69278VZ5
23-11-07-05
1.0
5.75
5
11.8
M 5
9.8
8.79
6.2
4.7
0.80
0.30
8
7.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1664
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69278VZ8
69278VZ8
23-11-07-05
1.2
8.75
8
17.9
M 8
15.8
14.38
9.4
7.6
1.25
0.48
13
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1664
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69278VZ14
69278VZ14
23-11-07-05
2.1
15.10
14
29.9
M 14
27.6
23.36
15.9
13.3
2.00
0.88
21
20.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1664
verzinkt
8
BÖLLHOFF 69278VZ6
69278VZ6
23-11-07-05
1.1
6.75
6
14.2
M 6
12.2
11.05
7.3
5.7
1.00
0.36
10
9.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich EN 1664
verzinkt
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 80007 - Serrated hex flange head cap screws (~DIN 6921), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 6782 - Prevailing torque type hex flange lock nuts all-metal (DIN 6927; ...
Bossard Catalog
31.10.2023
FH / FHS / FHA - Self-clinching stud
KVT Fastening
22.12.2023
DIN 980 V (ISO 7042) - FN 215 - 8, verzinkt blau - Prevailing torque type h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 4719 - Hex socket flat countersunk head screws, fully threaded (DIN 7991...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Fabory
13.02.2023
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ISO ≈7380-2 - Button head screws - Part 2: Hexalobular socket button head s...
Fabory
21.04.2022
QSL-R - push-in L-fitting
Festo
29.08.2023
DIN 6331 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
27.05.2014
CHS NUT - Rod End Nut
SMC
22.10.2021
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表