DIN 1471 - Stahl
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 1471 - Kegelkerbstifte
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640972272/640974888/640975210.prj},{NB=1471ST1280},{ARTIKELNUMMER=1471ST1280},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/c1/99/din_1471_stahl__pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{CX=1.60},{DD=12},{DD1=12},{LMAXA=80.60},{LMINA=79.40},{LAENGEL=80},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 8744},{OBERFLAECHE=blank}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
CX
c ≃
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 1471ST550
1471ST550
23-10-01-01
0.63
5
5
50.50
49.50
50
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST2,518
1471ST2,518
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
18.35
17.65
18
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST1022
1471ST1022
23-10-01-01
1.20
10
10
22.42
21.58
22
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST818
1471ST818
23-10-01-01
1.00
8
8
18.35
17.65
18
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST228
1471ST228
23-10-01-01
0.25
2
2
28.42
27.58
28
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST1030
1471ST1030
23-10-01-01
1.20
10
10
30.42
29.58
30
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST522
1471ST522
23-10-01-01
0.63
5
5
22.42
21.58
22
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST316
1471ST316
23-10-01-01
0.40
3
3
16.35
15.65
16
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST12120
1471ST12120
23-10-01-01
1.60
12
12
120.70
119.30
120
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST226
1471ST226
23-10-01-01
0.25
2
2
26.42
25.58
26
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST2,524
1471ST2,524
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
24.42
23.58
24
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST10110
1471ST10110
23-10-01-01
1.20
10
10
110.70
109.30
110
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST2,528
1471ST2,528
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
28.42
27.58
28
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST528
1471ST528
23-10-01-01
0.63
5
5
28.42
27.58
28
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST2,526
1471ST2,526
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
26.42
25.58
26
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST10100
1471ST10100
23-10-01-01
1.20
10
10
100.70
99.30
100
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST532
1471ST532
23-10-01-01
0.63
5
5
32.50
31.50
32
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST1230
1471ST1230
23-10-01-01
1.60
12
12
30.42
29.58
30
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST1,518
1471ST1,518
23-10-01-01
0.20
1,5
1,5
18.35
17.65
18
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST624
1471ST624
23-10-01-01
0.80
6
6
24.42
23.58
24
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST826
1471ST826
23-10-01-01
1.00
8
8
26.42
25.58
26
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST1,55
1471ST1,55
23-10-01-01
0.20
1,5
1,5
5.24
4.76
5
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST314
1471ST314
23-10-01-01
0.40
3
3
14.35
13.65
14
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST328
1471ST328
23-10-01-01
0.40
3
3
28.42
27.58
28
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
BÖLLHOFF 1471ST48
1471ST48
23-10-01-01
0.50
4
4
8.29
7.71
8
DIN
ähnlich ISO 8744
blank
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7 - Stainless steel 1.4305
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 1474 - Grooved pins, half length reverse grooved
Fabory
13.02.2023
DIN 1471 - Grooved pins, full length taper grooved
Fabory
13.02.2023
Modèle 218712 - Full-length parallel grooved pin with chamfer - Stainless s...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
DIN 6325 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1473 - Grooved pins, full length parallel grooved mit chamfer
Fabory
13.02.2023
DIN 1472 - Feather grooved pins
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성