DIN 126 - Stahl
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 126 - Scheiben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640940242/640940248.prj},{NB=126ST78},{ARTIKELNUMMER=126ST78},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/cd/d2/din_126_stahl__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{D1MAX=79.20},{D1MIN=78.0},{D2MAX=125},{D2MIN=122.5},{DD=78},{H=10.0},{HMAX=11.2},{HMIN=8.8},{FUERGEWINDE=M 72},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7091},{OBERFLAECHE=blank}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 126ST13,5
126ST13,5
23-09-01-01
13.93
13.5
24
22.7
13,5
2.5
2.8
2.2
M 12
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST26
126ST26
23-09-01-01
26.52
26.0
44
42.4
26
4.0
4.6
3.4
M 24
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST36
126ST36
23-09-01-01
37.00
36.0
60
58.1
36
5.0
6.0
4.0
M 33
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST7,6
126ST7,6
23-09-01-01
7.96
7.6
14
12.9
7,6
1.6
1.9
1.3
M 7
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST17,5
126ST17,5
23-09-01-01
17.93
17.5
30
28.7
17,5
3.0
3.6
2.4
M 16
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST62
126ST62
23-09-01-01
63.20
62.0
105
102.8
62
9.0
10.2
7.8
M 56
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST9
126ST9
23-09-01-01
9.36
9.0
16
14.9
9
1.6
1.9
1.3
M 8
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST11
126ST11
23-09-01-01
11.43
11.0
20
18.7
11
2.0
2.3
1.7
M 10
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST22
126ST22
23-09-01-01
22.52
22.0
37
35.4
22
3.0
3.6
2.4
M 20
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST30
126ST30
23-09-01-01
30.52
30.0
50
48.4
30
4.0
4.6
3.4
M 27
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST33
126ST33
23-09-01-01
33.62
33.0
56
54.1
33
4.0
4.6
3.4
M 30
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST78
126ST78
23-09-01-01
79.20
78.0
125
122.5
78
10.0
11.2
8.8
M 72
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST15,5
126ST15,5
23-09-01-01
15.93
15.5
28
26.7
15,5
2.5
2.8
2.2
M 14
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST5,5
126ST5,5
23-09-01-01
5.80
5.5
10
9.1
5,5
1.0
1.2
0.8
M 5
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST56
126ST56
23-09-01-01
57.20
56.0
98
95.8
56
8.0
9.2
6.8
M 52
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST39
126ST39
23-09-01-01
40.00
39.0
66
64.1
39
5.0
6.0
4.0
M 36
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST48
126ST48
23-09-01-01
49.00
48.0
85
82.8
48
7.0
8.2
5.8
M 45
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST45
126ST45
23-09-01-01
46.00
45.0
78
76.1
45
7.0
8.2
5.8
M 42
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST66
126ST66
23-09-01-01
67.20
66.0
110
107.8
66
9.0
10.2
7.8
M 60
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST24
126ST24
23-09-01-01
24.52
24.0
39
37.4
24
3.0
3.6
2.4
M 22
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST70
126ST70
23-09-01-01
71.20
70.0
115
112.8
70
9.0
10.2
7.8
M 64
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST42
126ST42
23-09-01-01
43.00
42.0
72
70.1
42
6.0
7.0
5.0
M 39
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST6,6
126ST6,6
23-09-01-01
6.96
6.6
12
10.9
6,6
1.6
1.9
1.3
M 6
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST52
126ST52
23-09-01-01
53.20
52.0
92
89.8
52
8.0
9.2
6.8
M 48
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성