피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHAA-B6 - 어댑터 키트
Festo
제품
핸들링 시스템
액세서리
드라이브용 어댑터 키트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/hand_sys/acc/adapter_kit/dhaa_b6_asmtab.prj},{NB=2406709 DHAA-G-G3-20-B6-14},{TNR=2406709},{TYP=DHAA-G-G3-20-B6-14},{VERS=3.000},{PTNR=2406708},{DIND1=M4},{DIND2=M5},{DINH1=9.000},{DINH2=9.000},{DINL1=30.000},{DINL2=14.000},{B1=48.000},{B2=20.000},{D1=10.000},{D2=9.000},{D3=M4},{D3N=4.000},{D4=5.500},{D5=9.000},{H1=13.500},{L1=90.000},{L2=36.000},{L3=70.000},{T1=7.200},{T2=2.100},{T3=2.100},{PPATH=assemblies/dhaa_b6_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.182},{GTIN=4052568253981}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2411400 DHAA-G-Q5-16-B6-1...
2411400
DHAA-G-Q5-16-B6-14-E
48.000
28.000
8.000
9.000
M4
7.000
4.500
9.000
70.000
36.000
0.000
4.600
2.100
1.600
0.100
4052568254018
2410181 DHAA-G-G6-20-B6-1...
2410181
DHAA-G-G6-20-B6-14
48.000
20.000
11.000
9.000
M4
9.000
6.600
13.500
80.000
36.000
0.000
6.800
2.100
2.100
0.170
4052568254001
2408600 DHAA-G-G3-25-B6-1...
2408600
DHAA-G-G3-25-B6-14
52.000
40.000
12.000
9.000
M4
0.000
0.000
13.500
90.000
36.000
80.000
8.300
2.100
2.600
0.202
4052568253998
2406709 DHAA-G-G3-20-B6-1...
2406709
DHAA-G-G3-20-B6-14
48.000
20.000
10.000
9.000
M4
5.500
9.000
13.500
90.000
36.000
70.000
7.200
2.100
2.100
0.182
4052568253981
2406159 DHAA-G-G6-16-B6-1...
2406159
DHAA-G-G6-16-B6-14
44.000
20.000
10.000
9.000
M4
7.000
5.500
14.000
75.000
36.000
0.000
5.700
2.100
1.600
0.146
4052568253974
2404522 DHAA-G-G3-16-B6-1...
2404522
DHAA-G-G3-16-B6-14
44.000
20.000
10.000
9.000
M4
5.500
7.000
14.000
75.000
36.000
55.000
5.700
2.100
1.600
0.150
4052568253950
2262124 DHAA-G-Q5-16-B6-1...
2262124
DHAA-G-Q5-16-B6-14
48.000
36.000
8.000
9.000
M4
7.000
4.500
12.000
48.000
28.000
25.000
5.600
2.100
1.600
0.085
4052568253103
2436852 DHAA-G-H2-25-B6-4...
2436852
DHAA-G-H2-25-B6-40
106.000
66.000
24.000
15.000
M8
0.000
0.000
20.000
90.000
40.000
0.000
0.000
3.000
0.000
0.570
4052568254285
2415812 DHAA-G-Q5-40-B6-4...
2415812
DHAA-G-Q5-40-B6-40
106.000
66.000
15.000
15.000
M8
12.000
9.000
20.000
90.000
64.000
0.000
11.000
3.000
2.600
0.550
4052568254032
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JMFH - 솔레노이드 밸브
Festo
25.06.2024
CPE10 - 솔레노이드 밸브
Festo
23.08.2023
MHE3 - 솔레노이드 밸브
Festo
29.08.2023
VFOC - 일방향 유량 조절 밸브
Festo
30.08.2023
VSPA - 공압 밸브
Festo
30.08.2023
EAGF (x) - 가이드 유니트, x 스트로크
Festo
22.08.2023
GRR - 롤러 레버 밸브
Festo
22.08.2023
HE - 차단 밸브
Festo
24.08.2023
MHP3 - 솔레노이드 밸브
Festo
29.08.2023
SMB - 마운팅
Festo
30.08.2023
VPPL - 비례 압력 밸브
Festo
30.08.2023
VUWG - 공압 밸브
Festo
30.08.2023
EASC-H1 - 커버
Festo
22.08.2023
EAMM-U - 병렬 키트
Festo
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성