magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DGO Inch - 선형 드라이브
Festo
제품 (A - Z)
D
DGO
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dgo/dgo_usa_assmtab.prj},{NB=15229 DGO-0.75-0.39-PPV-A-B---(0_0)},{TNR=15229},{TYP=DGO-3/4\"},{HUBIN=0.39},{AUSF=PPV-A-B},{HUBSTIN=0},{W=0},{KD=0.750},{B1=11.000},{B2=42.000},{D2=22.000},{D3=M22x1.5},{D4=27.000},{D5=10-24 UNC-2B},{D6=21.300},{D7=8.000},{D8=0.000},{E1=1/8 NPT},{L1=217.000},{L2=16.500},{L3=169.000},{L4=16.000},{L5=24.500},{L6=185.000},{L7=67.500},{L8=32.000},{L9=51.500},{L10=32.000},{L11=8.000},{L12=40.500},{L13=135.000},{T1=10.000},{T2=3.000},{SW1=32.000},{FORM=3.000},{HUBMAX=3000.000},{HUBINX=[0.39:120]},{KDM=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
HUBST
연장된 위치
[mm]
KD
피스톤 직경
[인치]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
E1
Compressed air connector
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW1
[mm]
15227 DGO-1/2"-0.39"-P-A-...
15227
DGO-1/2"
P-A-B
0.000
0.500
8.000
30.000
16.000
M16x1.5
20.000
10-24 UNC-2B
13.270
0.000
0.000
10-32 UNF-2B
150.000
14.000
114.000
12.000
20.000
126.000
0.000
22.000
43.000
0.000
6.000
32.000
86.000
7.500
0.000
24.000
15228 DGO-5/8"-0.39"-PPV-...
15228
DGO-5/8"
PPV-A-B
0.000
0.625
8.000
36.000
16.000
M16x1.5
20.000
10-24 UNC-2B
17.500
8.000
0.000
10-32 UNF-2B
205.000
12.000
149.000
12.000
28.000
181.000
62.500
26.000
49.500
26.000
16.000
40.000
125.000
8.000
4.000
24.000
15229 DGO-3/4"-0.39"-PPV-...
15229
DGO-3/4"
PPV-A-B
0.000
0.750
11.000
42.000
22.000
M22x1.5
27.000
10-24 UNC-2B
21.300
8.000
0.000
1/8 NPT
217.000
16.500
169.000
16.000
24.500
185.000
67.500
32.000
51.500
32.000
8.000
40.500
135.000
10.000
3.000
32.000
15230 DGO-1"-0.39"-PPV-A-...
15230
DGO-1"
PPV-A-B
0.000
1.000
11.000
50.000
22.000
M22x1.5
27.000
1/4-20 UNC-2B
26.500
10.000
0.000
1/8 NPT
238.000
20.000
190.000
16.000
28.000
206.000
75.000
36.000
57.000
36.000
8.000
44.000
150.000
10.000
4.000
32.000
15231 DGO-1 1/4"-0.39"-PP...
15231
DGO-1 1/4"
PPV-A-B
0.000
1.250
8.000
60.000
30.000
M30x1.5
38.000
1/4-20 UNC-2B
33.600
10.000
42.000
1/8 NPT
270.000
23.600
218.000
16.000
33.600
238.000
85.000
48.000
61.000
48.000
10.000
50.000
170.000
12.500
4.000
0.000
15232 DGO-1 5/8"-0.39"-PP...
15232
DGO-1 5/8"
PPV-A-B
0.000
1.625
10.000
74.000
38.000
M38x1.5
46.000
5/16-18 UNC-2B
41.600
12.000
50.000
1/4 NPT
327.000
35.000
271.000
16.000
47.000
295.000
100.000
56.000
75.000
50.000
12.000
63.500
200.000
16.000
4.500
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성