피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
Bauform 118 - Schwenkaugenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 250 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz250/sz_w_250_118_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/55-118.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{L003=195.000},{L004=245.000},{L005006=220.000},{L1A=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L13=48.000},{L14=67.000},{B7=40.000},{R=40.000},{X=112.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN=55.000},{PSTOL=0.010},{P=2.000},{L5=100.000},{H4=18.500},{L16=25.000},{B5=100.000},{H5=50.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=55},{HUBST=0},{M=M30x2},{B2L2=33},{ZB=108},{B1=20},{L1=53},{B2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
LAK
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
B7
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
L5
Länge
[mm]
H4
Höhe
[mm]
L16
Länge
[mm]
B5
Breite
[mm]
H5
Höhe
[mm]
H6
Höhe
[mm]
HEISS SZ 250-32/20/35-118...
SZ 250-32/20
250
118
32.000
20.000
50.000
38.000
16.000
251.000
22.000
75.000
45.000
28.000
20.000
25.000
G 1/4"
73.000
2x30°
55.000
13.500
9.000
55.000
27.500
80.000
HEISS SZ 250-40/25/45-118...
SZ 250-40/25
250
118
40.000
25.000
64.000
48.000
20.000
264.000
25.000
82.000
49.000
33.000
25.000
28.000
G 3/8"
83.000
2x30°
65.000
13.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 250-50/32/45-118...
SZ 250-50/32
250
118
50.000
32.000
75.000
60.000
25.000
288.000
30.000
88.000
52.000
37.000
32.000
33.000
G 1/2"
86.000
2,5x30°
75.000
13.500
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 250-63/40/55-118...
SZ 250-63/40
250
118
63.000
40.000
95.000
75.000
30.000
345.000
33.000
115.000
70.000
48.000
40.000
40.000
G 1/2"
112.000
3x30°
100.000
18.500
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 250-80/50/60-118...
SZ 250-80/50
250
118
80.000
50.000
115.000
92.000
40.000
378.000
48.000
132.000
84.000
59.000
50.000
50.000
G 1/2"
127.000
3x30°
110.000
18.000
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 250-100/60/55-11...
SZ 250-100/60
250
118
100.000
60.000
140.000
115.000
50.000
383.000
60.000
140.000
92.000
70.000
60.000
60.000
G 1/2"
137.000
3x30°
90.000
16.000
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 250-125/80/60-11...
SZ 250-125/80
250
118
125.000
80.000
180.000
145.000
60.000
511.000
58.000
175.000
113.000
100.000
80.000
70.000
G 3/4"
226.000
4x30°
125.000
33.000
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 250-160/100/50-1...
SZ 250-160/100
250
118
160.000
100.000
225.000
190.000
80.000
598.000
80.000
220.000
145.000
141.000
100.000
90.000
G 1"
241.000
5x30°
130.000
32.500
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 250-200/125/35-1...
SZ 250-200/125
250
118
200.000
125.000
280.000
245.000
100.000
683.000
110.000
240.000
145.000
170.000
120.000
120.000
G 1"
334.000
6x30°
155.000
48.000
50.000
280.000
140.000
360.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성