您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DEP51 61 - 经济型梅花式联轴器·螺钉固定/螺钉夹紧型·铝合金
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dep51_61.prj},{NB=DEP51-D80-d19-e19},{CODE=DEP51},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=buxiugang},{SUR=juanzhi},{THA=paoguang},{APPENDIX=Hexagon socket set screws},{D=80},{DPOOL=80},{DD=19},{EE=19},{L=113.5},{L1=46.0},{L2=21.5},{L3=23.0},{M=8.0},{LOT=15.0},{TRT=250.0},{RTB=500.0},{THS=8000},{INM=4.1*10*-2},{STS=4000},{TMA=0.10},{MPA=1},{AMP=+1.8/-1.8},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A},{LINK=Webxxx},{PPATH=dep51_61/../dep51_61/assem/dep51_61_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THA
主体表面处理
ⁿ/ₐ
APPENDIX
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
LOT
锁紧扭矩
[N*m]
TRT
常用额定扭矩
[N*m]
RTB
最大额定扭矩
[N*m]
THS
最高转速
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
ⁿ/ₐ
TMA
径向最大容许偏差
[mm]
MPA
角向最大容许偏差
[°]
AMP
轴向最大容许偏差
ⁿ/ₐ
DEP51-D14-d3-e3
DEP51
螺钉固定型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角紧定螺钉
14
22.0
6.5
9.0
3.3
3.0
0.7
2.0
4.0
45000
4.5x10*-7
20
0.10
01 (锡青铜)
+0.6/-0.6
DEP51-D20-d4-e4
DEP51
螺钉固定型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角紧定螺钉
20
30.0
10.0
10.0
5.0
4.0
1.7
5.0
10.0
31000
2.3X10*-8
55
0.10
01 (锡青铜)
+0.8/-0.8
DEP51-D25-d5-e5
DEP51
螺钉固定型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角紧定螺钉
25
34.0
11.5
11.0
5.8
4.0
1.7
10.0
20.0
26000
1.0X10*-6
90
0.10
01 (锡青铜)
+0.9/-0.9
DEP51-D30-d5-e5
DEP51
螺钉固定型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角紧定螺钉
30
35.0
12.0
11.0
5.5
4.0
1.7
12.5
25.0
21000
1.4X10*-5
130
0.10
01 (锡青铜)
+1.0/-1.0
DEP51-D35-d8-e8
DEP51
螺钉固定型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角紧定螺钉
35
51.0
19.0
13.0
9.5
5.0
4.0
15.0
30.0
15000
2.5X10*-5
950
0.10
01 (锡青铜)
+1.1/-1.1
DEP51-D40-d8-e8
DEP51
螺钉固定型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角紧定螺钉
40
55.0
20.0
15.0
10.0
5.0
4.0
17.0
34.0
15000
8.7X10*-5
1200
0.10
01 (锡青铜)
+1.2/-1.2
DEP51-D40L-d8-e8
DEP51
螺钉固定型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角紧定螺钉
40L
66.0
25.5
15.0
12.5
5.0
4.0
17.0
34.0
15000
8.9X10*-5
1200
0.10
01 (锡青铜)
+1.2/-1.2
DEP51-D55-d12-e12
DEP51
螺钉固定型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角紧定螺钉
55
78.0
30.5
17.0
15.3
6.0
7.0
45.0
90.0
10000
3.6X10*-3
2500
0.10
01 (锡青铜)
+1.4/-1.4
DEP51-D65-d14-e14
DEP51
螺钉固定型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角紧定螺钉
65
90.0
36.0
18.0
18.0
8.0
15.0
100.0
200.0
9000
8.7X10*-3
3800
0.10
01 (锡青铜)
+1.5/-1.5
DEP51-D80-d19-e19
DEP51
螺钉固定型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角紧定螺钉
80
113.5
46.0
21.5
23.0
8.0
15.0
250.0
500.0
8000
4.1*10*-2
4000
0.10
01 (锡青铜)
+1.8/-1.8
DEP61-D14-d3-e3
DEP61
螺钉夹紧型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角圆柱头螺钉
14
22.0
6.5
9.0
3.3
2.0
1.0
2.0
4.0
45000
4.5X10*-7
22
0.10
01 (锡青铜)
+0.6/-0.6
DEP61-D20-d4-e4
DEP61
螺钉夹紧型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角圆柱头螺钉
20
30.0
10.0
10.0
5.0
3.0
1.5
5.0
10.0
31000
2.3X10*-8
55
0.10
01 (锡青铜)
+0.8/-0.8
DEP61-D25-d5-e5
DEP61
螺钉夹紧型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角圆柱头螺钉
25
34.0
11.5
11.0
5.8
4.0
1.5
10.0
20.0
26000
1.0X10*-6
90
0.10
01 (锡青铜)
+0.9/-0.9
DEP61-D30-d5-e5
DEP61
螺钉夹紧型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角圆柱头螺钉
30
35.0
12.0
11.0
5.5
4.0
3.4
12.5
25.0
21000
1.4X10*-5
130
0.10
01 (锡青铜)
+1.0/-1.0
DEP61-D35-d8-e8
DEP61
螺钉夹紧型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角圆柱头螺钉
35
51.0
19.0
13.0
6.5
5.0
7.0
15.0
30.0
15000
2.5X10*-5
950
0.10
01 (锡青铜)
+1.1/-1.1
DEP61-D40-d8-e8
DEP61
螺钉夹紧型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角圆柱头螺钉
40
55.0
20.0
15.0
10.0
5.0
7.0
17.0
34.0
15000
8.7X10*-5
1200
0.10
01 (锡青铜)
+1.2/-1.2
DEP61-D40L-d8-e8
DEP61
螺钉夹紧型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角圆柱头螺钉
40L
66.0
25.5
15.0
8.0
5.0
7.0
17.0
34.0
15000
8.9X10*-5
1200
0.10
01 (锡青铜)
+1.2/-1.2
DEP61-D55-d12-e12
DEP61
螺钉夹紧型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角圆柱头螺钉
55
78.0
30.5
17.0
10.5
6.0
14.0
45.0
90.0
10000
3.6X10*-3
2500
0.10
01 (锡青铜)
+1.4/-1.4
DEP61-D65-d14-e14
DEP61
螺钉夹紧型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角圆柱头螺钉
65
90.0
36.0
18.0
11.5
8.0
30.0
100.0
200.0
9000
8.7X10*-3
3800
0.10
01 (锡青铜)
+1.5/-1.5
DEP61-D80-d19-e19
DEP61
螺钉夹紧型
不锈钢
聚氨酯
抛光
内六角圆柱头螺钉
80
113.5
46.0
21.5
14.0
8.0
30.0
250.0
500.0
8000
4.1*10*-2
4000
0.10
01 (锡青铜)
+1.8/-1.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表