광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Demountable hubs for taper bushes - Hubs for taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/demountable_hubs_for_taper_bushes.prj},{NB=495022000},{DESCRIPTION=MSM 220},{CNSORDERNO=495022000},{TAPERBUSH=3020},{HM=75},{A=220.0},{B=165},{C=190},{D=145},{E=51},{F=19.0},{G=12.5},{H=2.5},{DXN=13,5 x 6},{DX=13.500},{N=6.000},{KG=4.86}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole MAX
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
DXN
d x n°screws
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
495012000
MSM 120
495012000
1210
32
120.0
80
100
70
25
9.0
7.5
2.5
7,5 x 6
0.82
495013000
MSM 130
495013000
1610
42
130.0
90
110
80
25
9.0
7.5
2.5
7,5 x 6
0.95
495014500
MSM 145
495014500
2012
50
145.0
115
125
95
32
12.0
9.5
2.5
9,5 x 6
1.53
495018500
MSM 185
495018500
2517
65
185.0
130
155
115
45
19.0
12.5
2.5
11,5 x 6
3.14
495022000
MSM 220
495022000
3020
75
220.0
165
190
145
51
19.0
12.5
2.5
13,5 x 6
4.86
495018000
MSM 180
495018000
1210
32
180.0
90
135
75
25
9.3
6.5
2.5
7,5 x 6
1.54
495020000
MSM 200
495020000
1615
42
200.0
110
150
85
38
15.3
7.5
2.5
7,5 x 6
2.42
495027000
MSM 270
495027000
2012
50
270.0
140
190
110
32
11.8
8.5
2.5
9,5 x 6
4.44
495034000
MSM 340
495034000
2517
65
340.0
170
240
125
45
17.8
9.5
2.5
11,5 x 8
7.97
495043000
MSM 430
495043000
3020
75
430.0
220
300
160
51
18.8
13.5
2.5
13,5 x 8
16.80
495048500
MSM 485
495048500
3020
75
485.0
250
340
160
51
18.8
13.5
2.5
13,5 x 8
21.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Locking assemblies BK11 - Locking assemblies self-centering ''BK 11''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Weld - on hubs for taper bushes - Hubs for taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 2517 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 1210 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
Locking assemblies BK80 in stainless steel - Locking assemblies self-center...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 3020 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-ASN-TL - Bolt-on Hubs for Taper Bushes, GG25 and Steel
MÄDLER
26.04.2024
Taper bushes 1610 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 6...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Rigid Coupling ''GBRR'' - black oxide - Rigid coupling two split bore and k...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPB-2 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Weld-on hubs for taper bush type WM
Haberkorn
21.02.2022
Type ''KS'' - Sprockets wheels type ''KS''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성