DDH-202-F - 夹钳-侧面安装底座-水平压紧式-U型压把侧面安装底座
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
23-夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t2/jq-1266-2_asmtab.prj},{NB=DDH-202-F},{CODE=DDH-202-F},{WTI=cmazdz},{HAD=Uxyb},{MAT=SS400},{SUR=dx},{CP=227},{PA=85°},{HC=58°},{WEI=385},{AC=DDH-FC-56212},{PPATH=jq-1266-2/jq-1266-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
WTI
安装方式
ⁿ/ₐ
HAD
压把
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CP
夹持力
[kg]
PA
压把转角
ⁿ/ₐ
HC
把手转角
ⁿ/ₐ
WEI
自重
[g]
AC
附件(压头螺丝)
ⁿ/ₐ
DDH-202-F
DDH-202-F
侧面安装底座
U型压把
SS400
镀锌
227
85°
58°
385
DDH-FC-56212
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表