DDF-1 - Drehdurchführungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden und rotierenden Maschinen-Elementen.
Konstandin
Rotating Unions
DDF-1
Powered by
CAD모델 선택
{konstandin/drehdurchfuehrung/1fach/ddf_1_asmtab.prj},{NB=ZK5502(0)},{PDF=Datenblatt beachten},{ARTNR=ZK5502},{TYP=DDF-1-1/4},{MAT=},{A=G1/4''},{DZ=3000},{DF=1.300 },{Q1=0},{DW=FPM / FKM},{DM=< 1},{DMX=1},{NDM=13.157},{B=20},{C=17.0},{D=49},{E=1.5},{F=8.0},{G=20.0},{H=61.0},{I=35},{L=81.0},{NW=8.0},{SW=17},{VERS=3},{PPATH=ddf_1_asmtpl.prj},{PDFX=http://www.konstandin-gmbh.de/cadenas/DDF-1.pdf},{GEWX=0.32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
DZ
Number of rotation
[1/min]
DF
Flow
[l/min.]
DW
Sealing Material
ⁿ/ₐ
DM
Torque pressure
[Nm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
NW
[mm]
SW
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZK5490 Konstandin
ZK5490
DDF-1-M5
M5
3000
150
FPM / FKM
< 1
9
7.9
26
1.0
6.5
14.0
42.5
18
54.0
2.5
10
0.08
ZK5501 Konstandin
ZK5501
DDF-1-1/8
G1/8''
3000
600
FPM / FKM
< 1
16
14.5
39
1.0
6.5
18.0
59.0
28
75.0
6.0
17
0.21
ZK5502 Konstandin
ZK5502
DDF-1-1/4
G1/4''
3000
1.300
FPM / FKM
< 1
20
17.0
49
1.5
8.0
20.0
61.0
35
81.0
8.0
17
0.32
ZK5503 Konstandin
ZK5503
DDF-1-1/2
G1/2''
2000
3.500
FPM / FKM
< 1
28
26.5
59
1.5
10.5
25.5
79.5
42
110.5
15.0
27
0.64
ZK5518 Konstandin
ZK5518
DDF-1-3/4
G3/4''
1500
14.000
FPM / FKM
< 2
33
32.5
79
1.5
16.0
38.5
101.5
48
136.5
20.0
38
1.65
ZK5517 Konstandin
ZK5517
DDF-1-1
G1''
1200
20.000
FPM / FKM
< 3
41
39.0
99
1.5
18.0
34.5
104.5
55
139.5
25.0
44
2.56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성