카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
DCV - Check Valve
TPC Global
Directional Control Valve
DCV
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/direc_contr_valve/dcv/dcv2.prj},{NB=DCV202},{IDNR=},{PN=DCV2},{SIZE=2},{TH=},{TD=02},{A=19.000},{B=26.000},{C=14.000},{D=Φ11.5(1/4\")},{E=52.000},{F=5.000},{G=39.500},{H=9.000},{I=Φ24},{J=19.000},{DM=13.157},{IM=24.000},{BL=20.000},{BD=5.600},{DX=1/4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
Product Name
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TD
Tube Diamenter
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
J
[mm]
DM
[mm]
IM
[mm]
BL
[mm]
BD
[mm]
DX
[mm]
DCV201
DCV2
2
01
19.000
26.000
14.000
Φ8.5(1/8")
52.000
5.000
39.500
9.000
Φ24
19.000
9.728
24.000
20.000
5.600
1/8
DCV202
DCV2
2
02
19.000
26.000
14.000
Φ11.5(1/4")
52.000
5.000
39.500
9.000
Φ24
19.000
13.157
24.000
20.000
5.600
1/4
DCV402
DCV4
4
02
30.000
39.000
23.000
Φ11.5(1/4")
73.000
6.000
57.500
13.000
Φ37
30.000
13.157
37.000
31.000
7.000
1/4
DCV403
DCV4
4
03
30.000
39.000
23.000
Φ15(3/8")
73.000
6.000
57.500
13.000
Φ37
30.000
16.662
37.000
31.000
7.000
3/8
DCV404
DCV4
4
04
30.000
39.000
23.000
Φ18.6(1/2")
73.000
6.000
57.500
13.000
Φ37
30.000
20.955
37.000
31.000
7.000
1/2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 58753 - Swing check valve - Female / female BSP - Stainless steel 31...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
SN31, SN5, SN6 Types/Shaft diameter 60-100mm
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성