DCPSA,DCPSK,DCPRA,DCPRK - Knob plunger-short threaded part-resin knob
SRD-FA
SRD-FA
t10
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1238-2_asmtab.prj},{NB=DCPSK12},{CODE=DCPSK},{M=12},{MX=12,16},{LJ=1.5},{PPATH=plunger1238-2/plunger1238-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
XNMAT
Knob material
ⁿ/ₐ
ZTMAT
The main material
ⁿ/ₐ
ZTSUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
XMAT
Pin material
ⁿ/ₐ
XHAR
Pin hardness
ⁿ/ₐ
XSUR
Pin surface treatment
ⁿ/ₐ
THMAT
Spring material
ⁿ/ₐ
LMMAT
(Locking nut) material
ⁿ/ₐ
LMSUR
(Locking nut) surface treatment
ⁿ/ₐ
LJ
Pitch (fine pitch)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
LOMIN
Minimum load (N)
[N]
LOMAX
Maximum load (N)
[N]
DCPSA12
DCPSA
Reset type
Without lock nut
Nylon 6 (black matt)
SUM22L
Blackening
S45C
50~60HRC
Blackening
SWP-B
-
-
1.5
25
19.6
6.0
6
45
10
5
6
17
18
7.0
18.0
DCPSK12
DCPSK
Reset type
With lock nut
Nylon 6 (black matt)
SUM22L
Blackening
S45C
50~60HRC
Blackening
SWP-B
S45C
Blackening
1.5
25
19.6
6.0
6
45
10
5
6
17
18
7.0
18.0
DCPRA12
DCPRA
Self-locking
Without lock nut
Nylon 6 (black matt)
SUM22L
Blackening
S45C
50~60HRC
Blackening
SWP-B
-
-
1.5
25
19.6
6.0
6
45
10
5
6
17
18
7.0
18.0
DCPRK12
DCPRK
Self-locking
With lock nut
Nylon 6 (black matt)
SUM22L
Blackening
S45C
50~60HRC
Blackening
SWP-B
S45C
Blackening
1.5
25
19.6
6.0
6
45
10
5
6
17
18
7.0
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DMB - DMB
Lim-Tec
07.03.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성