DCM 42 T30 - DC-Motor without gear
GERDT SEEFRID
DC-Motoren
without gear
Powered by
CAD모델 선택
{gerdt_seefrid/dc-motoren/getriebelos/dcm204220t30.prj},{NB=644103},{PREVIEW=../../_pool_/49/35/644103.png},{ARTNR=644103},{BEZ=DCM 42 T30 (24 V - 3700 U - 044 Ncm)},{U=24.0},{N0=3.700},{MMAX=0.44},{GA=-},{GL=-},{I=-},{LG=30},{TD=42},{HIC=nein},{TYP=DC-Motor},{PDF=https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/dcm42t30.pdf},{ECLASS=27-02-25-90},{GEW=0.53},{MAT=Motorgehäuse: Stahl, verzinkt; Motorflansch: Zinkdruckguss},{EZT=85013100},{LFZ=Beschaffungsartikel, 10-12 Wochen},{INFO=Weitere Typen auf Anfrage.},{DEFAULTSORTATTR=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Item
ⁿ/ₐ
BEZ
Series
ⁿ/ₐ
U
Voltage
[V]
N0
No load speed
[U/min]
MMAX
Maximum torque
[Nm]
GA
Gearbox type
ⁿ/ₐ
GL
Gearbox position
ⁿ/ₐ
I
Gear ratio
ⁿ/ₐ
LG
Mounting circle
[mm]
TD
Diameter of motor
[mm]
HIC
with Hall sensor
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ECLASS
Version 9.1
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EZT
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
LFZ
Default delivery time
ⁿ/ₐ
INFO
ⁿ/ₐ
644103
644103
DCM 42 T30 (24 V - 3700 U...
24.0
3.700
0.44
-
-
-
30
42
no
DC-Motor
27-02-25-90
0.53
Motorgehäuse: Stahl, verz...
85013100
None stock item, 10-12 we...
Other types on request.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성