피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DCGM 63 T50 - DC-Motor with worm gear
GERDT SEEFRID
DC-Motoren
DC-Motors with worm gears
Powered by
CAD모델 선택
{gerdt_seefrid/dc-motoren/schneckenrad-getriebemotoren/dcgm206320t50.prj},{NB=636066},{PREVIEW=../../_pool_/1d/7d/636066.png},{ARTNR=636066},{BEZ=DCGM 63 T50 (24 V - 013 U - 014 Nm)},{U=24.0},{N0=13},{MMAX=14.00},{GA=Schneckenrad-Getriebe},{GL=rechts},{I=69:1},{LG=50.8},{TD=63},{HIC=nein},{ANZS=MIN},{ANZI=MIN},{TYP=DC-Motor},{PDF=https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/636066.pdf},{DXF=https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/636066.dxf},{ECLASS=27-02-25-90},{GEW=1.17},{MAT=Motorgehäuse: Stahl, lackiert; Getriebegehäuse: Aluminium, Getriebe: Kunststoff},{EZT=85013100},{LFZ=Lagerartikel, 1-3 Arbeitstage},{INFO=Weitere Typen auf Anfrage.},{DEFAULTSORTATTR=37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Item
ⁿ/ₐ
BEZ
Series
ⁿ/ₐ
U
Voltage
[V]
N0
No load speed
[U/min]
MMAX
Maximum torque
[Nm]
GA
Gearbox type
ⁿ/ₐ
GL
Gearbox position
ⁿ/ₐ
I
Gear ratio
ⁿ/ₐ
LG
Mounting circle
[mm]
TD
Diameter of motor
[mm]
HIC
with Hall sensor
ⁿ/ₐ
ANZS
Number of Hall sensors
ⁿ/ₐ
ANZI
Number of pulses
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ECLASS
Version 9.1
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EZT
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
LFZ
Default delivery time
ⁿ/ₐ
INFO
ⁿ/ₐ
636008
636008
DCGM 63 T50 (24 V - 036 U...
24.0
36
34.00
Worm gear
right
69:1
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.15
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636021
636021
DCGM 63 T50 (24 V - 050 U...
24.0
50
54.00
Worm gear
right
69:1
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.16
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636024
636024
DCGM 63 T50 (24 V - 240 U...
24.0
240
8.00
Worm gear
left
41:4
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.16
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636028
636028
DCGM 63 T50 (24 V - 180 U...
24.0
180
25.00
Worm gear
right
52:2
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.14
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636029
636029
DCGM 63 T50 (24 V - 036 U...
24.0
36
34.00
Worm gear
right
69:1
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.15
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636034
636034
DCGM 63 T50 (24 V - 035 U...
24.0
35
32.00
Worm gear
right
69:1
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.14
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636037
636037
DCGM 63 T50 (24 V - 280 U...
24.0
280
9.00
Worm gear
left
41:4
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.19
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636043
636043
DCGM 63 T50 (24 V - 110 U...
24.0
110
18.00
Worm gear
left
52:2
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.16
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636044
636044
DCGM 63 T50 (24 V - 070 U...
24.0
70
56.00
Worm gear
right
69:1
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.13
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636049
636049
DCGM 63 T50 (24 V - 560 U...
24.0
560
14.00
Worm gear
right
41:4
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.20
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013200
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636057
636057
DCGM 63 T50 (24 V - 050 U...
24.0
50
54.00
Worm gear
left
69:1
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.16
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636066
636066
DCGM 63 T50 (24 V - 013 U...
24.0
13
14.00
Worm gear
right
69:1
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.17
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636068
636068
DCGM 63 T50 (24 V - 050 U...
24.0
50
14.00
Worm gear
left
52:2
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.18
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636069
636069
DCGM 63 T50 (12 V - 033 U...
12.0
33
23.00
Worm gear
right
69:1
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.13
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636073
636073
DCGM 63 T50 (12 V - 048 U...
12.0
48
33.00
Worm gear
left
69:1
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.16
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636076
636076
DCGM 63 T50 (24 V - 150 U...
24.0
150
16.00
Worm gear
right
52:2
50.8
63
yes
2
1
DC-Motor
27-02-25-90
1.13
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636079
636079
DCGM 63 T50 (12 V - 055 U...
12.0
55
13.00
Worm gear
left
69:1
50.8
63
yes
2
1
DC-Motor
27-02-25-90
1.06
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636080
636080
DCGM 63 T50 (24 V - 280 U...
24.0
280
9.00
Worm gear
left
41:4
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.16
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636089
636089
DCGM 63 T50 (24 V - 035 U...
24.0
35
32.00
Worm gear
left
69:1
50.8
63
yes
2
3
DC-Motor
27-02-25-90
1.17
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636090
636090
DCGM 63 T50 (24 V - 070 U...
24.0
70
56.00
Worm gear
left
69:1
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.13
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636091
636091
DCGM 63 T50 (12 V - 035 U...
12.0
35
18.00
Worm gear
right
69:1
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.17
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
None stock item, 10-12 we...
Other types on request.
636096
636096
DCGM 63 T50 (24 V - 150 U...
24.0
150
18.00
Worm gear
right
52:2
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.14
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636103
636103
DCGM 63 T50 (24 V - 012 U...
24.0
12
14.00
Worm gear
right
69:1
50.8
63
yes
2
3
DC-Motor
27-02-25-90
1.19
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
636128
636128
DCGM 63 T50 (24 V - 180 U...
24.0
180
25.00
Worm gear
right
52:2
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.17
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
None stock item, 10-12 we...
Other types on request.
636143
636143
DCGM 63 T50 (24 V - 110 U...
24.0
110
18.00
Worm gear
left
52:2
50.8
63
no
DC-Motor
27-02-25-90
1.17
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
None stock item, 10-12 we...
Other types on request.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성