DBN01 21 - 膜片阶梯式联轴器·螺钉夹紧型·单膜片/双膜片·铝合金/不锈钢(铝青铜)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn01_21.prj},{NB=DBN01-D63-d15-e15},{CODE=DBN01},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=luhejing},{DIM=SUS301},{PINM=SUS303},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=63},{D1=45},{DD=15},{EE=15},{L=50},{L1=22.3},{L2=18},{A=17.0},{F=8},{M=6},{TIT=12.0},{ALT=10.0},{AIA=1},{AIE=0.00},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=5000},{MNO=2400},{INM=8.4x10*5},{WEI=190},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
PINM
销材质
ⁿ/ₐ
LHS
主休表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DBN01-D32-d6-e6
DBN01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
22
+0.018/0
+0.018/0
32
13.7
9
8.0
4
3
1.5
2.0
1
0.00
+0.2/-0.2
1300
4800
4.5x10*6
38
DBN01-D40-d7-e7
DBN01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
28
+0.022/0
+0.022/0
38
16.5
12
10.5
6
4
2.5
4.0
1
0.00
+0.2/-0.2
2800
3800
1.2x10*5
66
DBN01-D50-d14-e14
DBN01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
50
39
+0.027/0
+0.027/0
44
19.4
15
14.8
7
5
7.0
7.5
1
0.00
+0.2/-0.2
3700
3100
3.7x10*5
120
DBN01-D63-d15-e15
DBN01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
63
45
+0.027/0
+0.027/0
50
22.3
18
17.0
8
6
12.0
10.0
1
0.00
+0.2/-0.2
5000
2400
8.4x10*5
190
DBN21-D32-d6-e6
DBN21
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
22
+0.018/0
+0.018/0
42
13.7
9
8.0
4
3
1.5
2.0
2
0.15
+0.4/-0.4
1000
4800
6.2x10*6
48
DBN21-D40-d7-e7
DBN21
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
28
+0.022/0
+0.022/0
49
16.5
12
10.5
6
4
2.5
4.0
2
0.20
+0.5/-0.5
1500
3800
1.6x10*5
0
DBN21-D50-d14-e14
DBN21
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
50
39
+0.027/0
+0.027/0
58
19.4
15
14.8
7
5
7.0
7.5
2
0.20
+0.6/-0.6
2000
3100
4.6x10*5
150
DBN21-D63-d15-e15
DBN21
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
63
45
+0.027/0
+0.027/0
64
22.3
18
17.0
8
6
12.0
10.0
2
0.30
+0.8/-0.8
2500
2400
1.1x10*4
230
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DEP01_12 - 经济型梅花式联轴器·螺钉固定/螺钉夹紧型·铝合金
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DBW11_16 - 膜片式联轴器
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DBL01 - 膜片免键式联轴器·单膜片
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DEN01_11 - 经济型膜片阶梯式联轴器·螺钉夹紧型·单膜片/双膜片
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DBM01_22 - 膜片式联轴器·螺钉夹紧型·铝合金·单膜片/双膜片
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DEG01_13 - 经济型膜片式联轴器 铝合金/不锈钢 单膜片/双膜片 螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DBM31_41 - 膜片式联轴器
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DBN11_16 - 膜片阶梯式联轴器·螺钉夹紧型· 碳钢 单膜片/双膜片
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DBN51 - 膜片阶梯式联轴器·键槽型·单膜片
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DBA51_61 - 膜片式联轴器
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DBN61 - 膜片阶梯式联轴器.螺钉夹紧型.单膜片
怡合达3D电子图库
20.06.2024
DBN41_42 - 膜片式联轴器
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LCF49 - 压轧滚珠丝杠/轴径20/导程5/10/块状螺帽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LEB23-LED23 - 方形丝杠支座组件 标准型 固定侧
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表