DBJSN,DBJSNM,DBFJS,DBFLCH,DBFMCN,DBFNS,DBJSS,DBJSSM,DBFKS,DBFPCH,DBFQCN,DBFRS - 定位导向零件-定位调整螺丝块-沉孔带螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1187-2.prj},{NB=DBFNS20-20},{CODE=DBFNS},{TYPE=chen kong dai luo wen xing},{THR=cu ya luo wen},{MAT=SUS304},{SUR=-},{M=20},{H=20},{HX=20,25,30,40},{H1=20},{T=22},{MP=20×2.5},{L=60},{P1=42},{D1=14},{D2=9.0},{DD2=10},{L1=9.0},{N=M10},{NX=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
MP
螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
ℓ 1
[mm]
N
ⁿ/ₐ
DBJSN3-10
DBJSN
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
发黑
3
10
10
3×0.5
32
20
8
4.5
4.5
M5
DBJSN4-10
DBJSN
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
发黑
4
10
10
4×0.7
32
20
8
4.5
4.5
M5
DBJSN5-10
DBJSN
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
发黑
5
10
10
5×0.8
32
20
8
4.5
4.5
M5
DBJSN6-15
DBJSN
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
发黑
6
10
10
6×1.0
32
20
8
4.5
4.5
M5
DBJSN8-15
DBJSN
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
发黑
8
15
16
8×1.25
44
28
11
6.5
6.5
M8
DBJSN10-15
DBJSN
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
发黑
10
15
16
10×1.5
44
28
11
6.5
6.5
M8
DBJSN12-15
DBJSN
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
发黑
12
15
16
12×1.75
44
28
11
6.5
6.5
M8
DBJSN16-20
DBJSN
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
发黑
16
20
22
16×2.0
60
42
14
9.0
9.0
M10
DBJSN20-20
DBJSN
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
发黑
20
20
22
20×2.5
60
42
14
9.0
9.0
M10
DBJSNM3-10
DBJSNM
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
3
10
10
3×0.5
32
20
8
4.5
4.5
M5
DBJSNM4-10
DBJSNM
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
4
10
10
4×0.7
32
20
8
4.5
4.5
M5
DBJSNM5-10
DBJSNM
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
5
10
10
5×0.8
32
20
8
4.5
4.5
M5
DBJSNM6-15
DBJSNM
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
6
10
10
6×1.0
32
20
8
4.5
4.5
M5
DBJSNM8-15
DBJSNM
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
8
15
16
8×1.25
44
28
11
6.5
6.5
M8
DBJSNM10-15
DBJSNM
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
10
15
16
10×1.5
44
28
11
6.5
6.5
M8
DBJSNM12-15
DBJSNM
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
12
15
16
12×1.75
44
28
11
6.5
6.5
M8
DBJSNM16-20
DBJSNM
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
16
20
22
16×2.0
60
42
14
9.0
9.0
M10
DBJSNM20-20
DBJSNM
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
20
20
22
20×2.5
60
42
14
9.0
9.0
M10
DBFJS3-10
DBFJS
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
SUS304
-
3
10
10
3×0.5
32
20
8
4.5
4.5
M5
DBFJS4-10
DBFJS
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
SUS304
-
4
10
10
4×0.7
32
20
8
4.5
4.5
M5
DBFJS5-10
DBFJS
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
SUS304
-
5
10
10
5×0.8
32
20
8
4.5
4.5
M5
DBFJS6-15
DBFJS
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
SUS304
-
6
10
10
6×1.0
32
20
8
4.5
4.5
M5
DBFJS8-15
DBFJS
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
SUS304
-
8
15
16
8×1.25
44
28
11
6.5
6.5
M8
DBFJS10-15
DBFJS
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
SUS304
-
10
15
16
10×1.5
44
28
11
6.5
6.5
M8
DBFJS12-15
DBFJS
沉孔带螺纹型
粗牙螺纹
SUS304
-
12
15
16
12×1.75
44
28
11
6.5
6.5
M8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表