您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
DBB CAP-DBB - 華司墊片 (盤型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/dbb_cap-dbb.prj},{NB=DBB-30-2.5},{TYPE=DBB},{MA=鋼},{ROHS=YES},{NO=30},{D=63.0},{D1=31.0},{T=2.50},{T1=4.25},{PS=PCS},{PS1=輕型},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
PS
備註
ⁿ/ₐ
PS1
備註
ⁿ/ₐ
DBB-4-0.4
DBB-4-0.4
DBB
鋼
YES
8.0
4.2
0.40
PCS
重型
DBB-5-0.5
DBB-5-0.5
DBB
鋼
YES
10.0
5.2
0.50
PCS
重型
DBB-6-0.7
DBB-6-0.7
DBB
鋼
YES
12.5
6.2
0.70
PCS
重型
DBB-7-0.8
DBB-7-0.8
DBB
鋼
YES
14.0
7.2
0.80
PCS
重型
DBB-8-0.9
DBB-8-0.9
DBB
鋼
YES
16.0
8.2
0.90
PCS
重型
DBB-9-1
DBB-9-1
DBB
鋼
YES
18.0
9.2
1.00
PCS
重型
DBB-10-1
DBB-10-1
DBB
鋼
YES
20.0
10.2
1.00
PCS
重型
DBB-11-1.2
DBB-11-1.2
DBB
鋼
YES
22.5
11.2
1.20
PCS
重型
DBB-12-1.5
DBB-12-1.5
DBB
鋼
YES
25.0
12.2
1.50
PCS
重型
DBB-14-1.5
DBB-14-1.5
DBB
鋼
YES
28.0
14.2
1.50
PCS
重型
DBB-16-1.75
DBB-16-1.75
DBB
鋼
YES
31.5
16.3
1.75
PCS
重型
DBB-18-2
DBB-18-2
DBB
鋼
YES
35.5
18.3
2.00
PCS
重型
DBB-20-2
DBB-20-2
DBB
鋼
YES
40.0
20.4
2.00
PCS
重型
DBB-22-2.5
DBB-22-2.5
DBB
鋼
YES
45.0
22.4
2.50
PCS
重型
DBB-25-3
DBB-25-3
DBB
鋼
YES
50.0
25.4
3.00
PCS
重型
DBB-30-3.5
DBB-30-3.5
DBB
鋼
YES
63.0
31.0
3.50
PCS
重型
DBB-4-0.3
DBB-4-0.3
DBB
鋼
YES
8.0
4.2
0.30
PCS
輕型
DBB-5-0.4
DBB-5-0.4
DBB
鋼
YES
10.0
5.2
0.40
PCS
輕型
DBB-6-0.5
DBB-6-0.5
DBB
鋼
YES
12.5
6.2
0.50
PCS
輕型
DBB-7-0.5
DBB-7-0.5
DBB
鋼
YES
14.0
7.2
0.50
PCS
輕型
DBB-8-0.6
DBB-8-0.6
DBB
鋼
YES
16.0
8.2
0.60
PCS
輕型
DBB-9-0.7
DBB-9-0.7
DBB
鋼
YES
18.0
9.2
0.70
PCS
輕型
DBB-10-0.8
DBB-10-0.8
DBB
鋼
YES
20.0
10.2
0.80
PCS
輕型
DBB-11-0.8
DBB-11-0.8
DBB
鋼
YES
22.5
11.2
0.80
PCS
輕型
DBB-12-0.9
DBB-12-0.9
DBB
鋼
YES
25.0
12.2
0.90
PCS
輕型
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Washer
Danly
28.04.2021
BNT_003 - Support rollers, with flange rings, with an inner ring
SKF
21.11.2022
Reference 62532 - Dynamic spring washer - DIN 2093 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Panel Screw Retainer Washers - RAF Electronic Hardware
Raf Electronic Hardware
18.12.2023
Model 79910 - Rondelle ressort de sécurité type S standard - Acier ressort ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
FE 850 - Disk springs DIN 2093
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
DZS.01 - Washer
Bordignon
09.01.2023
LOK-600 - Key Lock Cabinet Cam Latches
Essentra Components
10.07.2014
05000727000 - Locking device lockable, operation with key (lock different)
SToxxparts
31.05.2022
GN 6344 - Washer rings with axial ball bearing, Housing plastic
Berger Tools
02.05.2023
Modèle 416535 - Washer for steel structures - Stainless steel A4 - DIN 7989
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Washer US ss - Washer US ss
Sikla
08.04.2024
DIN 74361-2 C - Disc wheels for motor vehicles and trailers, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 2093 B - Edelstahl A2
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表