您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAEABA,DATEABA,DAEABD,DATEABD,DACHMRL,DAKBKR,DAKBKRL,DAKBSSR,DACJMRL,DAKCKR,DAKCKRL,DAKCSSR - 普通夹具用定位销·普通级·带肩螺栓固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1133.prj},{NB=DAKBKR20-P16-B2-L21},{CODE=DAKBKR},{TYPE=zhi-yuan},{MAT=SKS3},{SUR=-},{HRD=cui huo ying du58~61HRC},{D=20},{DX=20},{DTOL=0/-0.021},{P=16.0},{PX=[16:22/0.1]},{B=2.0},{L=21},{LX=[21:40/1]},{LL=12},{H=23},{R=4.0},{M=M8},{ZJGMK=},{ZJGKC=},{ZJGKD=},{ZJGSC=},{ZJGRTC=},{RTC=0},{ZJGRC=},{RC=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
Dh7公差
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
SC
[mm]
DAEABA6-P3-B2-L10
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
6
0/-0.012
5
9
1.0
M3
0.0
0
DAEABA8-P3-B2-L12
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
8
0/-0.015
6
11
1.5
M4
0.0
0
DAEABA10-P4.5-B2-L15
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
10
0/-0.015
8
13
2.0
M5
0.0
0
DAEABA10T-P4.5-B2-L18
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
10T
0/-0.015
8
13
2.0
M6
0.0
0
DAEABA12-P7-B2-L15
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
12
0/-0.018
8
15
3.0
M5
0.0
0
DAEABA16-P13-B2-L21
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
16
0/-0.018
12
19
4.0
M8
0.0
0
DAEABA20-P16-B2-L21
DAEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM435
-
淬火35~40HRC
20
0/-0.021
12
23
4.0
M8
0.0
0
DATEABA6-P3-B2-L10
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
6
0/-0.012
5
9
1.0
M3
0.0
0
DATEABA8-P3-B2-L12
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
8
0/-0.015
6
11
1.5
M4
0.0
0
DATEABA10-P4.5-B2-L15
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
10
0/-0.015
8
13
2.0
M5
0.0
0
DATEABA10T-P4.5-B2-L18
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
10T
0/-0.015
8
13
2.0
M6
0.0
0
DATEABA12-P7-B2-L15
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
12
0/-0.018
8
15
3.0
M5
0.0
0
DATEABA16-P13-B2-L21
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
16
0/-0.018
12
19
4.0
M8
0.0
0
DATEABA20-P16-B2-L21
DATEABA
带肩型·螺栓固定型·圆型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
20
0/-0.021
12
23
4.0
M8
0.0
0
DAEABD6-P3-B2-L10
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
6
0/-0.012
5
9
1.0
M3
1.0
0
DAEABD8-P3-B2-L12
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
8
0/-0.015
6
11
1.5
M4
1.0
0
DAEABD10-P4.5-B2-L15
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
10
0/-0.015
8
13
2.0
M5
1.0
0
DAEABD10T-P4.5-B2-L18
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
10T
0/-0.015
8
13
2.0
M6
1.0
0
DAEABD12-P7-B2-L15
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
12
0/-0.018
8
15
3.0
M5
4.0
0
DAEABD16-P13-B2-L21
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
16
0/-0.018
12
19
4.0
M8
5.0
0
DAEABD20-P16-B2-L21
DAEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM435
-
淬火35~40HRC
20
0/-0.021
12
23
4.0
M8
5.0
0
DATEABD6-P3-B2-L10
DATEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
6
0/-0.012
5
9
1.0
M3
1.0
0
DATEABD8-P3-B2-L12
DATEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
8
0/-0.015
6
11
1.5
M4
1.0
0
DATEABD10-P4.5-B2-L15
DATEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
10
0/-0.015
8
13
2.0
M5
1.0
0
DATEABD10T-P4.5-B2-L18
DATEABD
带肩型·螺栓固定型·多棱型
SCM415或SCM420
-
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
10T
0/-0.015
8
13
2.0
M6
1.0
0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表