Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
DANAÏS 150 with Manual Actuator MS- Material number Data - 带塑性体或金属座的高性能阀门
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
DANAÏS 150 EVO
DANAÏS 150 EVO Material number
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/3valves/2butterfly/danais_150_evo/danais_150_evo_mrtlno/danais_150_ident_ms_manual_actuators_asmtab.prj},{NB=DANAÏS 150 with Manual Actuator_MS- Material number Data_05176842 DN 400 PN 25},{MTRLNO=05176842},{SIZEDN1=400},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{VLVBDYTYP=T1 - Waffer type},{VLVBDYTYPDEF=1},{NMNLPRPN1=PN 25},{NMNLPRPN1DEF=25},{DRVTYP=MS},{DRVSIZE=200},{HDFLNGTYP=F16},{HDFLNGTYPDEF=116},{TSGCODE=D01A},{PPATH=danais_150_ident_ms_manual_actuators_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MTRLNO
材料号
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
入口公称直径
[mm]
VLVBDYTYP
阀门壳体类型
ⁿ/ₐ
NMNLPRPN1
入口公称压力
ⁿ/ₐ
DRVTYP
驱动器型号系列
ⁿ/ₐ
DRVSIZE
驱动尺寸
[mm]
HDFLNGTYP
Head flange design actuator side
ⁿ/ₐ
05176677
05176677
50
T1 - Waffer type
PN 10
MS
15
F05/F07
05176677
05176677
50
T1 - Waffer type
PN 16
MS
15
F05/F07
05176678
05176678
65
T1 - Waffer type
PN 10
MS
15
F05/F07
05176678
05176678
65
T1 - Waffer type
PN 16
MS
15
F05/F07
05176679
05176679
80
T1 - Waffer type
PN 10
MS
15
F05/F07
05176679
05176679
80
T1 - Waffer type
PN 16
MS
15
F05/F07
05176710
05176710
100
T1 - Waffer type
PN 10
MS
15
F05/F07
05176710
05176710
100
T1 - Waffer type
PN 16
MS
15
F05/F07
05176711
05176711
125
T1 - Waffer type
PN 10
MS
15
F05/F07
05176711
05176711
125
T1 - Waffer type
PN 16
MS
15
F05/F07
05176712
05176712
150
T1 - Waffer type
PN 10
MS
30
F07/F10
05176712
05176712
150
T1 - Waffer type
PN 16
MS
30
F07/F10
05176713
05176713
200
T1 - Waffer type
PN 10
MS
30
F07/F10
05176713
05176713
200
T1 - Waffer type
PN 16
MS
30
F07/F10
05176714
05176714
250
T1 - Waffer type
PN 10
MS
50
F07/F10/F12
05176714
05176714
250
T1 - Waffer type
PN 16
MS
50
F07/F10/F12
05176715
05176715
300
T1 - Waffer type
PN 10
MS
100
F14
05176715
05176715
300
T1 - Waffer type
PN 16
MS
100
F14
05176827
05176827
350
T1 - Waffer type
PN 10
MS
100
F14
05176827
05176827
350
T1 - Waffer type
PN 16
MS
100
F14
05176830
05176830
400
T1 - Waffer type
PN 10
MS
200
F16
05176830
05176830
400
T1 - Waffer type
PN 16
MS
200
F16
05176716
05176716
50
T1 - Waffer type
PN 25
MS
15
F05/F07
05176717
05176717
65
T1 - Waffer type
PN 25
MS
15
F05/F07
05176718
05176718
80
T1 - Waffer type
PN 25
MS
15
F05/F07
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表