D14X Housed DDR - Housed DDR
Kollmorgen
DDR Motors
Powered by
CAD모델 선택
{kollmorgen/ddr_motor/d14x_housed_ddr_asmtab.prj},{NB=D141A-12-1210},{A1MIN=155.920},{A1MAX=157.020},{A2MIN=219.420},{A2MAX=220.520},{A3MIN=346.420},{A3MAX=347.520},{B1MIN=152.660},{B1MAX=153.160},{B2MIN=216.160},{B2MAX=216.660},{B3MIN=343.160},{B3MAX=343.660},{C1MIN=114.800},{C1MAX=114.800},{C2MIN=178.300},{C2MAX=178.300},{C3MIN=305.300},{C3MAX=305.300},{D1=76.700},{D2=108.500},{D3=172.000},{DIA1=361.890},{DIA2=177.800},{DIA3=360.700},{DIA4SINE=42.925},{DIA4RES=74.020},{DIA5=300.000},{DIA6=330.000},{DIA7=150.010},{L1=18.290},{L2=19.100},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=3.560},{L6=1.955},{L7=1.955},{W1=42.200},{W2=67.600},{H1=0.000},{H2=204.700},{H3=229.900},{H4=3.530},{H5=247.700},{DDS=D},{RSL=1},{WT=A},{MO=1},{CT=2},{FD=2},{BO=1},{US=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MFS
Motor Frame Size
ⁿ/ₐ
SO
Shaft Option
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D141A-12-1210
D141A-12-1210
D14X
14 = 14.25" O.D.
1= Straight thru bore w/ ...
156.470
152.910
114.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성