피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
D-Y7NW - 2 Color Indication Style Solid State Switch / Direct Mounting / Pre-wired Connector
SMC
Related Products
Auto Switch
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_related_products/auto_switch/d-y7nw_pc.prj},{NB=D-Y7NWSAPC},{IDNR=},{MODEL=D-Y7NW},{INFORMATION=Discontinued-see D-M9NW},{STYLE=2 Color Indication Style Solid State Switch},{LEADWIRELENGTH=S},{CONNECTOR=APC},{ELECTRICALENTRY=Grommet / In-line},{APPLICATION=Relay / IC circuit / PLC},{WIRING=3 wire},{OUTPUT=NPN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
INFORMATION
Product information
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
ELECTRICALENTRY
Electrical entry
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
WIRING
Wiring
ⁿ/ₐ
OUTPUT
Output
ⁿ/ₐ
D-Y7NWSAPC
Double Knuckle Joint (M6 ...
2 Color Indication Style ...
Grommet / In-line
Relay / IC circuit / PLC
3 wire
NPN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D-M9xV - Solid State Switch / Direct Mounting / Perpendicular
SMC
28.09.2023
Discontinued Product: C96K/C96KD - ISO Cylinder:Non-rotating Rod Type Doubl...
SMC
28.09.2023
C96S/C96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
04.04.2022
C95P (Assembly) - ISO Cylinder/Standard: Double Acting with Positioner ISO ...
SMC
28.09.2023
D-P3DW - Magnetic field resistant 2 color indication style solid state swit...
SMC
28.09.2023
JMB/JMDB - Air Cylinders: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
C96Y/C96YD - ISO Cylinder:Smooth Cylinder Double Acting,Single Rod
SMC
28.09.2023
CP95P (Assembly) - ISO Cylinder/Standard: Double Acting with Positioner ISO...
SMC
28.09.2023
CP95N - ISO Cylinder with lock unit : Double Acting
SMC
28.09.2023
C95P - ISO Cylinder/Standard: Double Acting with Positioner ISO 6431 / VDMA...
SMC
28.09.2023
D-Y7PW - 2 Color Indication Style Solid State Switch / Direct Mounting / Pr...
SMC
28.09.2023
D-Y7P - Solid State Switch / Direct Mounting / Pre-wired Connector
SMC
28.09.2023
D-M9xAV - Water Resistant 2-Color Indication Solid State Switch / Direct Mo...
SMC
28.09.2023
CQSY/CDQSY - Smooth Cylinder
SMC
04.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성