피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
D-Sub Connector Savers
TE Connectivity
Connectors
D-Shaped Connectors
D-Sub Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/d_shaped_connectors/d_sub_accessories/d_sub_connector_savers.prj},{NB=211015-1},{PN=211015-1},{SS=6},{NP=104},{CS=22},{SHA256=/c4BoKfti4q+vrwY3fHfyXH38lWDg3UdelIGb26zXVk=},{INAME=00009__c2d2110152d12dag2d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-211015-1.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=AMPLIMITE CONN SVR,104 POS},{BLINDMATE=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BLINDMATE
Blindmate
ⁿ/ₐ
CSY
Connector Style
ⁿ/ₐ
SS
Shell Size
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
NP
Number of Positions
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
SM
Shell Material
ⁿ/ₐ
SPM
Shell Plating Material
ⁿ/ₐ
CBM
Contact Base Material
ⁿ/ₐ
CS
Contact Size
ⁿ/ₐ
CMAPM
Contact Mating Area Plating Material
ⁿ/ₐ
NASAQ
NASA Qualification
ⁿ/ₐ
211010-4
211010-4
CONN SAVER,15 POSN,AMPLIM...
N/A
Plug, Receptacle
1
Connector
15
Yes
Brass
Gold
Beryllium Copper
22
Gold
No
211011-4
211011-4
AMPLIMITE CONN SVR,26 POS...
N/A
Receptacle, Plug
2
Connector
26
Yes
Brass
Gold
Beryllium Copper
22
Gold
No
211012-4
211012-4
AMPLIMITE CONN SVR,44 POS...
N/A
Plug, Receptacle
3
Connector
44
Yes
Brass
Gold
Beryllium Copper
22
Gold
No
211013-4
211013-4
CONN SAVER,62 POSN,AMPLIM...
N/A
Receptacle, Plug
4
Connector
62
Yes
Brass
Gold
Beryllium Copper
22
Gold
No
211014-4
211014-4
CONN SAVER,78 POSN,AMPLIM...
N/A
Plug, Receptacle
5
Connector
78
Yes
Brass
Gold
Beryllium Copper
22
Gold
No
211015-1
211015-1
AMPLIMITE CONN SVR,104 PO...
N/A
Plug, Receptacle
6
Connector
104
Yes
Steel
Cadmium
Beryllium Copper
22
Gold
No
211015-4
211015-4
AMPLIMITE CONN SVR,104 PO...
N/A
Plug, Receptacle
6
Connector
104
Yes
Brass
Gold
Beryllium Copper
22
Gold
No
212559-2
212559-2
CONN SAVER, 9 POSN,AMPLIM...
No
Plug, Receptacle
1
Connector
9
Yes
Brass
Gold
Beryllium Copper
20
Gold
No
212560-2
212560-2
CONN SAVER,15 POSN,AMPLIM...
No
Plug, Receptacle
2
Connector
15
Yes
Brass
Gold
Beryllium Copper
20
Gold
No
212561-2
212561-2
CONN SAVER,SZ 3,AMPLIMITE
No
Plug, Receptacle
3
Connector
25
Yes
Brass
Gold
Beryllium Copper
20
Gold
No
212562-2
212562-2
AMPLIMITE CONN SVR,37 POS...
No
Plug, Receptacle
4
Connector
37
Yes
Brass
Gold
Beryllium Copper
20
Gold
No
212563-2
212563-2
CONN SAVER,50 POSN,AMPLIM...
No
Plug, Receptacle
5
Connector
50
Yes
Brass
Gold
Beryllium Copper
20
Gold
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성