피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
"D" Section 10 Groove - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
QD
D QD Sheaves
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/qd/d_qd_sheaves/10_groove_d_asmtab.prj},{NB=10D160-S-1-15/16},{DD=16.0},{OD=16.6},{H=2.28125000},{XH=1.78125000},{L=6.75000000},{E=5.65625000},{WT=318},{DH=7.875},{NDM=0.7500},{KDM=0.6420},{CBORE=0.81250},{CBDE=3.93750},{DEPT=5.18750},{PCP=3.406},{PNH=10D160},{TYPE=1B},{B=M°},{MT=S},{BUSHB=1-15/16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DD
Datum Dia.
[인치]
OD
O.D.
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
H
[인치]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
B
Bushing Type
ⁿ/ₐ
L
[인치]
E
[인치]
WT
Weight
[lbs]
10D120
12.0
12.6
10D120-1-15/16
2 9/32
1B
M°
6 3/4
5 21/32
166
10D130
13.0
13.6
10D130-1-15/16
2 9/32
1B
M°
6 3/4
5 21/32
207
10D135
13.5
14.1
10D135-1-15/16
2 9/32
1B
M°
6 3/4
5 21/32
224
10D140
14.0
14.6
10D140-1-15/16
2 9/32
1B
M°
6 3/4
5 21/32
242
10D145
14.5
15.1
10D145-1-15/16
2 9/32
1B
M°
6 3/4
5 21/32
260
10D150
15.0
15.6
10D150-1-15/16
2 9/32
1B
M°
6 3/4
5 21/32
279
10D155
15.5
16.1
10D155-1-15/16
2 9/32
1B
M°
6 3/4
5 21/32
298
10D160
16.0
16.6
10D160-1-15/16
2 9/32
1B
M°
6 3/4
5 21/32
318
10D170
17.0
17.6
10D170-1-15/16
2 9/32
1B
M°
6 3/4
5 21/32
307
10D180
18.0
18.6
10D180-1-15/16
2 9/32
1W
M°
6 3/4
5 21/32
293
10D200
20.0
20.6
10D200-1-15/16
2 9/32
1A
M°
6 3/4
5 21/32
351
10D220
22.0
22.6
10D220-1-15/16
1 9/32
1A
M°
6 3/4
6 21/32
342
10D270
27.0
27.6
10D270-1-15/16
1 9/32
1A
M°
6 3/4
6 21/32
415
10D330
33.0
33.6
10D330-2-3/4
1 11/32
1A
N°
8 1/8
5 7/32
575
10D400
40.0
40.6
10D400-2-3/4
1 11/32
1A
N°
8 1/8
5 7/32
680
10D480
48.0
48.6
10D480-2-15/16
3/16
1A
P°
9 3/8
5 1/8
975
10D580
58.0
58.6
10D580-2-15/16
3/16
1A
P°
9 3/8
5 1/8
1250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성