D-Lok Two-Bolt Flange Inch Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - DLEZ Normal Duty Stainless Steel 2 Bolt Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
2 Bollt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/2_bolt_flanges/f2b_ez_shcr_asmtab_i.prj},{NB=127725},{SERIES=206},{SS=1-3/16},{PN=127725},{DESCRIPTION=F2B-DLEZ-103-SHCR},{W=2.17},{A=1.56},{A1=1.560000},{B=5.51},{B1=5.510000},{C=1.63},{C1=1.630000},{D=4.59},{D1=4.590000},{F=3/8},{F1=0.375000},{H=0.35},{H1=0.350000},{J=0.50},{J1=0.500000},{L=2.22},{L1=2.220000},{M=3.13},{M1=3.130000},{BOD=2.440900},{PPATH=f2b_ez_shcr_bodi_templ.prj},{CAPS=2250},{CAPD=4368}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
CAPS
Capacity Static
[lbs]
CAPD
Capacity Dynamic
[lbs]
127723
204
3/4
127723
F2B-DLEZ-012-SHCR
1.10
1.28
4.38
1.30
3.54
3/8
0.32
0.41
1.71
2.38
1390
2899
127724
205
1
127724
F2B-DLEZ-100-SHCR
1.43
1.44
4.89
1.46
3.89
3/8
0.35
0.48
1.99
2.63
1565
3146
076584
206
1-1/8
076584
F2B-DLEZ-102-SHCR
2.21
1.56
5.51
1.63
4.59
3/8
0.35
0.50
2.22
3.13
2250
4368
127725
206
1-3/16
127725
F2B-DLEZ-103-SHCR
2.17
1.56
5.51
1.63
4.59
3/8
0.35
0.50
2.22
3.13
2250
4368
127726
206
1-1/4
127726
F2B-DLEZ-104S-SHCR
2.13
1.56
5.51
1.63
4.59
3/8
0.35
0.50
2.22
3.13
2250
4368
127727
207
1-1/4
127727
F2B-DLEZ-104-SHCR
3.12
1.75
6.18
1.80
5.12
1/2
0.42
0.58
2.69
3.50
3065
5759
127728
207
1-7/16
127728
F2B-DLEZ-107-SHCR
2.95
1.75
6.18
1.80
5.12
1/2
0.42
0.58
2.69
3.50
3065
5759
127729
208
1-1/2
127729
F2B-DLEZ-108-SHCR
3.91
2.01
6.71
2.05
5.65
1/2
0.42
0.70
2.74
3.84
4005
7332
127730
210
1-15/16
127730
F2B-DLEZ-115-SHCR
4.85
2.01
7.48
2.05
6.18
5/8
0.48
0.70
3.24
4.31
4450
7891
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성