D-Lok Two-Bolt Flange Inch Bore - DL Normal Duty 2-Bolt Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
2 Bollt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/d_lok/2_bolt_flanges/f2b_dl_hi_asmtab.prj},{NB=068643},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=068643},{DESCRIPTION=F2B-DL-104S-NL},{LF=NO-LUBE},{W=2.3},{BOD=2.4409},{BW=0.7067},{A=1.56},{A1=1.560000},{B=5.56},{B1=5.560000},{C=1.60},{C1=1.600000},{D=4.59},{D1=4.590000},{F=7/16},{F1=0.437500},{H=0.50},{H1=0.500000},{J=0.53},{J1=0.530000},{L=2.22},{L1=2.220000},{M=3.13},{M1=3.130000},{N=1.56},{N1=1.560000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f2b_dl_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
052931
204
3/4
052931
F2B-DL-012-NL
NO-LUBE
1.4
1.28
4.41
1.39
3.53
3/8
0.50
0.41
1.71
2.38
1.50
059850
205
15/16
059850
F2B-DL-015-NL
NO-LUBE
1.8
1.44
4.88
1.47
3.89
7/16
0.52
0.51
1.99
2.75
1.44
052984
205
1
052984
F2B-DL-100-NL
NO-LUBE
1.8
1.44
4.88
1.47
3.89
7/16
0.52
0.51
1.99
2.75
1.44
067970
206
1-3/16
067970
F2B-DL-103-NL
NO-LUBE
2.4
1.56
5.56
1.60
4.59
7/16
0.50
0.53
2.22
3.13
1.56
068643
206
1-1/4
068643
F2B-DL-104S-NL
NO-LUBE
2.3
1.56
5.56
1.60
4.59
7/16
0.50
0.53
2.22
3.13
1.56
058625
207
1-1/4
058625
F2B-DL-104-NL
NO-LUBE
3.5
1.75
6.13
1.79
5.12
1/2
0.56
0.57
2.69
3.75
1.84
056961
207
1-7/16
056961
F2B-DL-107-NL
NO-LUBE
3.4
1.75
6.13
1.79
5.12
1/2
0.56
0.57
2.69
3.75
1.84
059857
208
1-1/2
059857
F2B-DL-108-NL
NO-LUBE
4.8
2.01
6.75
2.05
5.66
1/2
0.56
0.70
2.74
4.13
1.83
056962
209
1-11/16
056962
F2B-DL-111-NL
NO-LUBE
5.2
2.01
7.06
2.06
5.84
1/2
0.63
0.66
2.99
4.38
1.91
054142
209
1-3/4
054142
F2B-DL-112-NL
NO-LUBE
5.2
2.01
7.06
2.06
5.84
1/2
0.63
0.66
2.99
4.38
1.91
056967
210
1-15/16
056967
F2B-DL-115-NL
NO-LUBE
6.0
2.01
7.44
2.10
6.19
1/2
0.63
0.63
3.24
4.56
2.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성