D-Lok Four-Bolt Flange Inch Bore - DL Normal Duty 4-Bolt Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/f4b_dl_flange_asmtab_i.prj},{NB=128790},{SERIES=210},{SS=2},{SS1=2.00000},{PN=128790},{DESCRIPTION=F4B-DL-200},{LF=RE-LUBE},{W=6.9},{BOD=3.543300},{A=2.01},{A1=2.010000},{B=5.63},{B1=5.630000},{C=2.10},{C1=2.100000},{D=4.38},{D1=4.380000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.63},{H1=0.630000},{J=0.63},{J1=0.630000},{L=3.24},{L1=3.240000},{N=2.88},{N1=2.880000},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=f4b_dl_flange_bodi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
128775
204
3/4
128775
F4B-DL-012
RE-LUBE
1.7
1.28
3.38
1.39
2.5
3/8
0.44
0.41
1.71
1.94
128776
205
7/8
128776
F4B-DL-014
RE-LUBE
2.2
1.44
3.75
1.47
2.75
7/16
0.50
0.51
1.99
2.06
128777
205
15/16
128777
F4B-DL-015
RE-LUBE
2.2
1.44
3.75
1.47
2.75
7/16
0.50
0.51
1.99
2.06
128778
205
1
128778
F4B-DL-100
RE-LUBE
2.2
1.44
3.75
1.47
2.75
7/16
0.50
0.51
1.99
2.06
128779
206
1-1/8
128779
F4B-DL-102
RE-LUBE
3.8
1.56
4.25
1.60
3.25
7/16
0.50
0.53
2.22
2.19
128780
206
1-3/16
128780
F4B-DL-103
RE-LUBE
3.7
1.56
4.25
1.60
3.25
7/16
0.50
0.53
2.22
2.19
128781
206
1-1/4
128781
F4B-DL-104S
RE-LUBE
3.7
1.56
4.25
1.60
3.25
7/16
0.50
0.53
2.22
2.19
128782
207
1-1/4
128782
F4B-DL-104
RE-LUBE
4.4
1.75
4.75
1.79
3.63
1/2
0.56
0.57
2.69
2.44
128783
207
1-3/8
128783
F4B-DL-106
RE-LUBE
4.4
1.75
4.75
1.79
3.63
1/2
0.56
0.57
2.69
2.44
128784
207
1-7/16
128784
F4B-DL-107
RE-LUBE
4.3
1.75
4.75
1.79
3.63
1/2
0.56
0.57
2.69
2.44
128785
208
1-1/2
128785
F4B-DL-108
RE-LUBE
5.8
2.01
5.13
2.05
4.00
1/2
0.56
0.70
2.74
2.38
128786
209
1-5/8
128786
F4B-DL-110L
RE-LUBE
6.0
2.01
5.38
2.06
4.13
1/2
0.63
0.66
2.99
2.75
128787
209
1-11/16
128787
F4B-DL-111
RE-LUBE
6.0
2.01
5.38
2.06
4.13
1/2
0.63
0.66
2.99
2.75
128788
209
1-3/4
128788
F4B-DL-112
RE-LUBE
5.9
2.01
5.38
2.06
4.13
1/2
0.63
0.66
2.99
2.75
128789
210
1-15/16
128789
F4B-DL-115
RE-LUBE
7.0
2.01
5.63
2.10
4.38
1/2
0.63
0.63
3.24
2.88
128790
210
2
128790
F4B-DL-200
RE-LUBE
6.9
2.01
5.63
2.10
4.38
1/2
0.63
0.63
3.24
2.88
128792
211
2-3/16
128792
F4B-DL-203
RE-LUBE
11.0
2.25
6.50
2.30
5.13
5/8
0.69
0.71
3.69
3.25
128794
212
2-7/16
128794
F4B-DL-207
RE-LUBE
13.0
2.38
6.88
2.45
5.63
5/8
0.69
0.73
4.11
3.50
128795
214
2-11/16
128795
F4B-DL-211
RE-LUBE
14.6
2.60
7.38
2.85
5.88
5/8
0.69
0.66
4.38
3.69
062152
215
2-15/16
062152
F4B-DL-215
RE-LUBE
18.8
2.40
7.75
2.99
6.00
3/4
1.00
0.74
4.69
3.88
056512
205
1
056512
F4B-DL-100-NL
NO-LUBE
2.2
1.44
3.75
1.47
2.75
7/16
0.50
0.51
1.99
2.06
062408
206
1-3/16
062408
F4B-DL-103-NL
NO-LUBE
3.7
1.56
4.25
1.60
3.25
7/16
0.50
0.53
2.22
2.19
068320
206
1-1/4
068320
F4B-DL-104S-NL
NO-LUBE
3.7
1.56
4.25
1.60
3.25
7/16
0.50
0.53
2.22
2.19
058898
207
1-1/4
058898
F4B-DL-104-NL
NO-LUBE
4.4
1.75
4.75
1.79
3.63
1/2
0.56
0.57
2.69
2.44
068758
207
1-3/8
068758
F4B-DL-106-NL
NO-LUBE
4.4
1.75
4.75
1.79
3.63
1/2
0.56
0.57
2.69
2.44
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성