D-Lok Flange Bracket Metric Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - DLEZ Normal Duty Polymer Housed Flange Brackets
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/f3b_pcr_flange_asmtab_m.prj},{NB=127649},{SERIES=205},{SS=25},{PN=127649},{DESCRIPTION=FB-DLEZ-25M-PCR},{W=0.51},{A=36.6},{B=124.7},{C=40.6},{D=41.4},{E=46.0},{F=M10},{F1=10.000},{G=28.7},{H=13.7},{I=90.4},{J=68.8},{K=29.0},{L=50.5},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{BOD=52.000},{PPATH=f3b_pcr_flange_body_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
127648
204
20
127648
FB-DLEZ-20M-PCR
0.35
32.5
111.5
37.6
38.1
42.9
M10
22.4
13.5
81.8
59.4
28.4
43.4
127649
205
25
127649
FB-DLEZ-25M-PCR
0.51
36.6
124.7
40.6
41.4
46.0
M10
28.7
13.7
90.4
68.8
29.0
50.5
127650
206
30
127650
FB-DLEZ-30M-PCR
0.76
39.6
139.2
43.9
47.8
52.3
M10
31.8
15.2
98.6
81.3
31.5
56.4
127651
207
35
127651
FB-DLEZ-35M-PCR
1.22
44.5
155.2
47.2
50.8
60.5
M12
31.8
15.7
108.2
93.7
32.5
68.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성