D-FANA, R-FANA, H-FANA, D-FAND, R-FAND, H-FAND - 夹具用定位销 - 自由指定型-肩型-螺帽固定型-有表面面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/d_fana.prj},{NB=D-FANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0},{SHP=A},{MAT=1},{ST=1},{D=6},{DTOL=-0.004/-0.012},{P=3.0},{P1=[3.0:8.0/0.1]},{B=2.0},{BMIN=2.0},{BMAX=28.0},{L=5},{L1=[5:10/1]},{T=2.0},{LL1=6},{H=9},{R=1.0},{M=M6},{M1=6},{ALT1=},{ALT6=},{ALT2=},{SC=0},{ALT3=},{RC=0},{ALT4=},{ALT5=},{RTC=},{KDM=4.917}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
EE
J
[mm]
R-FANA3-P3.0-B2.0-L5-T2.0
R-FANA3-P3.0-B2.0-L5-T2.0
3
5
6
1.0
M3
0
2.734
R-FANA4-P3.0-B2.0-L5-T2.0
R-FANA4-P3.0-B2.0-L5-T2.0
4
6
7
1.0
M4
0
2.734
R-FANA5-P3.0-B2.0-L5-T2.0
R-FANA5-P3.0-B2.0-L5-T2.0
5
6
8
1.0
M5
0
2.734
D-FANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
D-FANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
6
6
9
1.0
M6
0
2.734
D-FANA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
D-FANA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
8
10
11
1.5
M8
0
1.303
D-FANA10-P5.0-B3.0-L8-T2....
D-FANA10-P5.0-B3.0-L8-T2....
10
12
13
2.0
M10
0
3.603
D-FANA12-P7.0-B3.0-L10-T2...
D-FANA12-P7.0-B3.0-L10-T2...
12
15
15
3.0
M12
0
4.471
D-FANA16-P13.0-B5.0-L12-T...
D-FANA16-P13.0-B5.0-L12-T...
16
18
19
4.0
M16
0
12.804
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表