目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CXL - 旋轉接頭-彎頭-標準型
PRiCi FA
氣動液壓部品
氣動接頭·氣動配件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h11/cxl.prj},{NB=CXL4-M5},{MAT=Copper},{MAT2=PBT},{SUR2=-},{CODE=CXL},{MYCODE=P_CXL},{VAR02=4},{VAR04=M5},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
適合管子外徑
[mm]
FIX04
螺紋尺寸R
ⁿ/ₐ
FIX06
H(六角對邊)
[mm]
FIX08
D1
[mm]
FIX10
D2
[mm]
FIX12
L1
[mm]
FIX14
L2
[mm]
FIX16
A
[mm]
FIX18
M
[mm]
FIX20
最小孔徑
[mm]
FIX22
有效截面面積(尼龍)
[mm^2]
FIX24
有效截面面積(聚氨酯)
[mm^2]
FIX26
重量
[g]
FIX28
最高轉速
[r/min]
CXL4-M5
CXL4-M5
銅
CXL
4
M5×0.8
8
10.4
12
21.0
20.5
22.0
16.0
2.5
3.5
3.5
9
500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表