CXG3.X200 S55842-Z131-A100
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Cloud solutions
Building X
Building X connectivity
CXG3.X200
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/cloudsolutions/buildingx/buildingxconnectivity/cxg3x200/cxg3_x200_s55842_z131_a100.prj},{NB=CXG3.X200 Connect X200},{SA810ID03=S55842-Z131-A100},{SA700ID05=144.000},{SA700ID06=124.000},{SA700ID07=74.500},{SA700ID08=0.300},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v12665681.png},{SA300ID03=CXG3.X200},{SA700ID04=CXG3.X200 Connect X200},{BUSPROTOKOLL=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55842-Z131-A100},{SA740ID03=},{SA810ID04=S55842-Z131-A100},{SA810ID06=4047625011581},{SA810ID10=CXG3.X200 Connect X200},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20220816},{ETIMCLASSC=EC001102},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Type (ASN)
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product feature
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Width
[mm]
SA700ID06
Depth
[mm]
SA700ID07
Height
[mm]
SA700ID08
mass (net)
[kg]
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Quantity units
ⁿ/ₐ
SA810ID15
ⁿ/ₐ
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM Classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcAsExport
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
Omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
Omniclass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass code
ⁿ/ₐ
S55842-Z131-A100
Siemens Building Technolo...
CXG3.X200
CXG3.X200 Connect X200
144.000
124.000
74.500
0.300
S55842-Z131-A100
S55842-Z131-A100
4047625011581
CXG3.X200 Connect X200
PCE
1.000
20220816
EC001102
Energy management for bus...
IfcCommunicationsApplianc...
23-37 13 17
Wide Area Network Devices
Pr_70_75_52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성