CVMA E - 平皮带输送机 电机安装位置可选 - 头部驱动,2槽框架(滑轮直径30mm)适用于欧洲
Misumi
FA工厂自动化
56_输送机
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/56_conveyors/cvma_e_asmtab.prj},{NB=CVMATM1E-50-200-25-TA230-IM-5-H-B},{TYPE=CVMA},{MP=TM1E},{B=50},{L=200},{MO=25},{MV=TA230},{MS=IM},{MGHR=5},{BS=H},{MOM=B},{ALT1=},{ALT3=},{FYA=0},{FYB=0},{ALT6=},{ALT7=},{ALT8=},{SQ=0},{H=0},{P=0},{ALT10=},{Q=0},{M=0},{ALT12=},{PPATH=cvma_e/cvma_e_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
选择类型
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
CVMATM1E-50-200-25-TA230-...
CVMATM1E-50-200-25-TA230-...
CVMA
87
87
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GVFAE - 平皮带输送机 GV系列 头部驱动 - 全宽皮带型 直径30 适用于欧洲
Misumi
03.05.2022
CVSFAE - 平皮带输送机 全宽皮带型 - 头部驱动 2槽框架型(滑轮直径30mm)适用于欧洲
Misumi
03.05.2022
CVSMAE - 平皮带输送机 内置电机型 - 3槽框架型(滑轮直径70mm)适用于欧洲
Misumi
03.05.2022
CVSFE - 平皮带输送机 大功率型 - 带防跑偏横肋,头部驱动 3槽框架型(滑轮直径60mm/30mm)适用于欧洲
Misumi
03.05.2022
CVSEE - 平皮带输送机 大功率型 - 头部驱动 3槽框架型(滑轮直径60mm/30mm)适用于欧洲
Misumi
03.05.2022
CVGBE - 平皮带输送机 - 带防跑偏横肋,头部驱动,2槽框架,直径30 - 符合欧洲CE标准
Misumi
25.04.2022
CVGA - 平皮带输送机 头部驱动双槽型材 φ30 符合CE标志
Misumi
30.06.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表