카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Cutting Pipe 100 - MFXX
Schiedel
Stainless steel system
Metaloterm® MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/cutting_pipe_100.prj},{NB=Cutting_Pipe 180/965/0,6/316/MA/MF(a)(400)(162859)},{MAT=162859},{EAN=8712682718716},{SYS=MFXX},{COM=Inner Liners/Pipe},{SAP=Cutting_Pipe 180/965/0,6/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=950},{NL=994},{ML=316},{SL=MA},{WG=7.33},{SHORT=180/965/0,6/316/MA/MF},{INTX=180.000},{EXTX=230.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
COM
Component
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Cutting_Pipe 100/965/0,6/...
162856
8712682717764
MFXX
Inner Liners/Pipe
Cutting_Pipe 100/965/0,6/...
100
150
950
994
316
MA
4.49
Cutting_Pipe 130/965/0,6/...
162857
8712682717870
MFXX
Inner Liners/Pipe
Cutting_Pipe 130/965/0,6/...
130
180
950
994
316
MA
5.56
Cutting_Pipe 150/965/0,6/...
162858
8712682718709
MFXX
Inner Liners/Pipe
Cutting_Pipe 150/965/0,6/...
150
200
950
994
316
MA
6.26
Cutting_Pipe 180/965/0,6/...
162859
8712682718716
MFXX
Inner Liners/Pipe
Cutting_Pipe 180/965/0,6/...
180
230
950
994
316
MA
7.33
Cutting_Pipe 200/965/0,6/...
162860
8712682718723
MFXX
Inner Liners/Pipe
Cutting_Pipe 200/965/0,6/...
200
250
950
994
316
MA
8.04
Cutting_Pipe 250/965/0,6/...
162861
8712682718730
MFXX
Inner Liners/Pipe
Cutting_Pipe 250/965/0,6/...
250
300
950
994
316
MA
9.82
Cutting_Pipe 300/965/0,6/...
162862
8712682718747
MFXX
Inner Liners/Pipe
Cutting_Pipe 300/965/0,6/...
300
350
950
994
316
MA
13.35
Cutting_Pipe 350/965/0,6/...
162863
8712682718754
MFXX
Inner Liners/Pipe
Cutting_Pipe 350/965/0,6/...
350
400
950
994
316
MA
15.39
Cutting_Pipe 400/965/0,6/...
162864
8712682718761
MFXX
Inner Liners/Pipe
Cutting_Pipe 400/965/0,6/...
400
450
950
994
316
MA
17.43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성