您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CUK/CDUK - 自由安装型气缸:杆不回转型 单杆双作用
SMC Corporation
执行元件
紧凑型气缸
CU 自由安装型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/cu/cuk_asmtab.prj},{NB=CUK32-5D(0_0_0)},{BORE=32},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=5},{POS=0},{ACTION=(D) Double acting},{STOP=0},{SS=5,10,15,20,25,30,40,50},{SS1=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50},{THREAD2=0},{A=19.5},{A1=22.0},{B=40},{C=62},{D=12},{E=11},{F=12},{FL=29},{FK=24},{FY=51.5},{GA1=23.0},{GB=12.5},{H=42},{J=24},{K=48},{L=10},{MM=M10x1.25},{NN=M6x1.0 depth 9},{P=6.6},{Q=13.5},{QA=4.5},{R=24},{T=11 depth 11.5},{Y=30.500},{AA=35.0},{BB=27},{S1=42},{S2=52},{Z1=84},{Z2=94},{AA9=23.5},{AM9=27.5},{AM9V=27.5},{BA9=8.5},{BM9=12.5},{BM9V=12.5},{WA9=-6.5},{WA93=-4.0},{WM9=-2.5},{WM9V=-4.5},{X=24.000},{D1=8.000},{PPATH=cuk/assembly/cuk_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
ACTION
动作方式
ⁿ/ₐ
COM
注释
ⁿ/ₐ
CUK6-5D
6
(D) 双作用
-
CUK10-5D
10
(D) 双作用
-
CUK16-5D
16
(D) 双作用
-
CUK20-5D
20
(D) 双作用
-
CUK25-5D
25
(D) 双作用
-
CUK32-5D
32
(D) 双作用
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CU/CDU - 自由安装型气缸:单杆双作用
SMC Corporation
18.04.2024
CUK_LS/CDUK_LS - 自由安装型气缸:长行程/杆不回转型 单杆双作用
SMC Corporation
18.04.2024
CQS/CDQS - 薄形气缸: 标准型/单杆双作用
SMC Corporation
18.04.2024
CUJ/CDUJ - 小型自由安装气缸
SMC Corporation
18.04.2024
CUK_S/CDUK_S - 自由安装型气缸:杆不回转型 单作用:弹簧压回/弹簧压出
SMC Corporation
18.04.2024
MGPM-Z/MGPL-Z/MGPA-Z - 带导杆薄型气缸/基本型
SMC Corporation
26.03.2024
MGJ - 微型带导杆气缸
SMC Corporation
18.04.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
18.04.2024
CUKW/CDUKW - 自由安装型气缸:杆不回转型 双杆双作用
SMC Corporation
18.04.2024
CXS - 双联气缸/基本型
SMC Corporation
18.04.2024
CQSK/CDQSK - 薄形气缸: 杆不回转型/单杆双作用
SMC Corporation
18.04.2024
MXQ - 气动滑台
SMC Corporation
18.04.2024
MXS - 十字滚柱导轨
SMC Corporation
18.04.2024
CQM/CDQM - 薄型气缸/带导杆
SMC Corporation
18.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表