CUAPH, CFAPH - 实体偏心型凸轮轴承随动器-带内六角孔型-头部螺纹部带内六角孔(无密封圈)
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cuaph_asmtab.prj},{NB=CUAPH18-40},{SH=C},{MAT=52100 Bearing Steel},{AC=Hex Nut 1 pc. (S45C, Black Oxide)},{DDHH7=18},{D=40},{MP=18x1.5},{B=20},{B1=21.5},{L=58},{LL=20},{RR=1.5},{FF=26},{H=6},{EE=0.6},{D1=3.000},{NUTW=27.000},{NUTT=15.000},{PPATH=cuaph/cuaph_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AC
附属品
ⁿ/ₐ
DDHH7
d
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(最小)
[mm]
H
[mm]
EE
e(偏心量)
[mm]
CUAPH12-30
CUAPH12-30
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
12
12x1.5
14
15.0
40
14
1.5
20
6
0.4
CUAPH16-35
CUAPH16-35
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
16
16x1.5
18
19.5
52
18
1.5
24
6
0.5
CUAPH18-40
CUAPH18-40
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
18
18x1.5
20
21.5
58
20
1.5
26
6
0.6
CUAPH20-47
CUAPH20-47
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
20
20x1.5
24
25.5
66
22
1.5
36
8
0.7
CUAPH24-62
CUAPH24-62
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
24
24x1.5
29
30.5
80
25
1.5
40
8
0.8
CUAPH30-80
CUAPH30-80
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
30
30x1.5
35
37.0
100
32
2.0
46
8
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GRSL - 润滑脂密封圈
Misumi
30.06.2021
SC6700ZZ, SC6800ZZ, SC6900ZZ, SC6000ZZ, SC6200ZZ, SC6701ZZ, SC6801ZZ, SC690...
Misumi
31.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
BGHKB, BGHK, BGHKA, BGHKSA, BGHKS - 轴承座组件 - T型 - h选择
Misumi
30.06.2021
C6900ZZ,C6000ZZ,C6200ZZ,C6300ZZ,C6901ZZ,C6001ZZ,C6201ZZ,C6301ZZ,C6902ZZ,C60...
Misumi
31.05.2023
SB51100, SB51101, SB51102, SB51103, SB51104, SB51105, SB51106 - 止推滚针轴承
Misumi
31.05.2023
SC682ZZ, SC692ZZ, SC673ZZ, SC683ZZ, SC693ZZ, SC623ZZ, SC674ZZ, SC684ZZ, SC6...
Misumi
31.05.2023
BGCEB, BGCE, SBGCE - 轴承座组件 - 双轴承短型 带扣环型-简易型
Misumi
19.08.2020
FRFN, FSRFN - 滚子轴承随动器用销 外螺纹型 L,F尺寸指定型
Misumi
21.04.2022
BGCYB, BGCY, BACY, SBACY, SBGCY - 轴承座组件 - 双 无扣环型 L尺寸指定型-方型
Misumi
09.09.2019
BGCAB, BGCA, BACA, SBACA, SBGCA - 轴承座组件 - 带扣环型-紧凑型
Misumi
09.09.2019
CLBS, CLBSB, CLBSM, CLBSS, CLBT, CLBTB, CLBTM, CLBTS - 轴承用垫圈 - 外圈用
Misumi
09.09.2019
CFRTH, CFRTSH - 聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器-带内六角孔型-头部螺纹部带内六角孔-R型(无密封圈)
Misumi
30.06.2021
C-CUA - 【中精度】凸轮轴承随动器 - 内六角孔型 - 圆弧型 - 无密封圈
Misumi
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表