您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CTSTCH - 渗碳淬火磨齿齿条 标准型/带安装沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D6-齿轮
齿条
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/chilun/chitiao/ctstch.prj},{NB=CTSTCH-2},{CODE=CTSTCH},{CZ=SCM415},{RCL=调制 齿部渗碳淬火},{CMYD=50~60HRC},{MS=2.0},{L=502.65},{CS=80},{B=20},{H=25},{XH=23.0},{WQQD1=9010},{CMQD1=8240},{WQQD2=918},{CMQD2=840},{ZL=1.82},{CX=全齿高齿},{YLJ=20°},{JD=GB5级},{PDF=ctstch.pdf},{HA=2.000},{HF=2.500},{PF=0.760},{S=3.140},{E=3.140},{SE=6.280}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
CMYD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
L
全长
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
H
高度
[mm]
XH
啮合高度
[mm]
WQQD1
容许传动力弯曲强度
[N]
CMQD1
容许传动力齿面强度
[N]
WQQD2
容许传动力弯曲强度
[kgf]
CMQD2
容许传动力齿面强度
[kgf]
ZL
质量
[kg]
CX
齿形
ⁿ/ₐ
YLJ
压力角
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
HA
ⁿ/ₐ
HF
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
SE
ⁿ/ₐ
CTSTCH-1.5
CTSTCH-1.5
CTSTCH
SCM415
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
1.5
499.51
106
15
20
18.5
5070
4620
517
472
1.09
全齿高齿
20°
GB5级
1.500
1.880
0.570
2.360
2.360
4.710
CTSTCH-2
CTSTCH-2
CTSTCH
SCM415
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
2.0
502.65
80
20
25
23.0
9010
8240
918
840
1.82
全齿高齿
20°
GB5级
2.000
2.500
0.760
3.140
3.140
6.280
CTSTCH-2.5
CTSTCH-2.5
CTSTCH
SCM415
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
2.5
502.65
64
25
30
27.5
14100
12900
1440
1310
2.71
全齿高齿
20°
GB5级
2.500
3.130
0.950
3.930
3.930
7.850
CTSTCH-3
CTSTCH-3
CTSTCH
SCM415
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
3.0
499.51
53
30
35
32.0
20300
18600
2070
1900
3.76
全齿高齿
20°
GB5级
3.000
3.750
1.140
4.710
4.710
9.420
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CTMXCJR - J系列
爱安特3D模型图库
24.04.2024
UBTS - 回转支撑 有边型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
DRCTDG - 齿条导轨
爱安特3D模型图库
24.04.2024
UBTR - 回转支撑 无边型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
UBD - 浮动定位台 方法兰型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
CTSTCP - 渗碳淬火磨齿齿条 带安装孔型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
CTSTLP - 淬火磨齿齿条 模数1.5~3
爱安特3D模型图库
24.04.2024
CTSTLH - 淬火磨齿齿条 模数1.5~3
爱安特3D模型图库
24.04.2024
MAE-ZST-SV-M1-C45K - 钢制齿条C45K,螺旋齿,模块1
MÄDLER
10.04.2024
K標準ピニオンギヤ(モジュール1)
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
齿条
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
CTTZMD - 调质磨齿齿条 D型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Racks module 5 - Racks-continuous mounting - Pressure angle 20°
BEA Ingranaggi
06.07.2020
CP Racks (SRCPFD/SRCPFK)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表