피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CSM-1 to CSM-10 - Set Screw Collars - 3mm to 19mm Precision Bores - Stainless Steel DIN 1.4305 With Integral Bearing Shim Spacer
WMBerg
METRIC
Bearings, Clamps, Collars, Hubs, Keys and Shafts
Clamps and Collars
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/clamps_and_collars/mi17.prj},{NB=CSM-5},{PN=CSM-5},{DES=Set Screw Collar},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=I17},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{SS=7},{D=7.003},{L=6},{A=16},{NDM2=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
D
Inside Diameter ØD
[mm]
L
Thickness
[mm]
A
Outside Diameter ØA
[mm]
CSM-1
CSM-1
Set Screw Collar
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3
3.003
4
8
CSM-2
CSM-2
Set Screw Collar
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4
4.003
5
10
CSM-3
CSM-3
Set Screw Collar
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
5
5.003
5
12
CSM-4
CSM-4
Set Screw Collar
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
6
6.003
6
12
CSM-5
CSM-5
Set Screw Collar
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
7
7.003
6
16
CSM-6
CSM-6
Set Screw Collar
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
8
8.003
6
16
CSM-7
CSM-7
Set Screw Collar
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
10
10.003
10
19
CSM-8
CSM-8
Set Screw Collar
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
12
12.003
10
19
CSM-9
CSM-9
Set Screw Collar
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
16
16.003
12
32
CSM-10
CSM-10
Set Screw Collar
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
19
19.003
14
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CG8M & CG8SM - Clamps - Cold Rolled Steel or Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
B2-M - ABEC 7 Ball Bearings - Flanged 3mm to 10mm Bores - Stainless Steel D...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성