目錄: Greenconn
Created: 26.09.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Greenconn
CSFC217 - 系列
Greenconn
Pitch2.00mm-系列
CSFC217-系列
Powered by
CAD模型選擇
{greenconn/pitch2.00mm-series/csfc217/csfc217_asmtab.prj},{NB=CSFC217-0302BXXXR1AC(H=11.7 E=0.6 W=7.1)},{PIN=3},{H=11.70},{E=0.60},{W=7.10},{X=B},{PLATING=02},{MATERIAL1=R},{MATERIAL2=A},{PACK=C},{PPATH=csfc217_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSTYPECODE
訂購代碼
ⁿ/ₐ
M
尺寸信息
[mm]
L
尺寸信息
[mm]
N
尺寸信息
[mm]
CSFC217-0302BXXXR1AC(H=11...
CSFC217-0302BXXXR1AC(H=11...
4.00
6.30
2.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表