피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
CRK series
CONVUM Ltd.
Robot hand kit
Powered by
CAD모델 선택
CRK-FL - Robot flange
22.01.2021
CRK-FI/FH/FX - Adapter
28.05.2020
CRK-KDP - Direct mount adapter
28.05.2020
CRK-P - Plug for CRK-KDP3
28.05.2020
CRK-FH - Guide base - Type FH
28.05.2020
CRK-FI - Arm -Type FI
28.05.2020
CRK-FA - Arm -Type FH/FE
28.05.2020
CRK-FX150/200 - Arm - Type FX
28.05.2020
CRK-FP - Adapter for Pad
28.05.2020
CRK-AT - Attachment for LFI/LFH/LFE/LKDP
22.01.2021
CRK-FE - Guide base - Type FE
28.05.2020
CRK-FL - Pad mounting flange set
28.05.2020
CRK-FJ - Free-Joint
28.05.2020
CRK-KHA - Attachment
28.05.2020
CRK-FW_F - One-touch flange, Robot side
28.05.2020
CRK-FW_M - One-touch flange, Hand side
28.05.2020
CRK-FL20 - Robot flange (20 kg payload capacity)
28.05.2020
CRK-FB20 - Guide base (20 kg payload capacity)
28.05.2020
CRK-CV - CONVUM for CRK
28.05.2020
CRK-FB20SC - (Option) Spacer
28.05.2020
CRK-MCV - MCV for CRK mounting
22.01.2021
CRK-TC - CRK robot side for tool changer makers
22.01.2021
CRK-TC - Tool changer unfinished CRK hand side
22.01.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.