피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
CRG - SWIVEL SELF LOCKING HOOK
CARCANO
80 GRADE ACCESSORIES
Hooks
CRG
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/accessori_grado_80/ganci/crg/crg_asmtab.prj},{NB=CRG 08(0)},{CODE=CRG 08},{ROT=0},{INFO=Catalogue},{CM=7-8},{CI=9/32-5/16},{R=185},{A=34},{B=27},{O=37},{D=13},{G=19},{H=24},{T=43},{WEIGHT=1.1},{WLL=2000},{PPATH=crg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CM
Chain mm
[mm]
CI
Chain inch
[인치]
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
O
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
WLL
W.L.L.
[kg]
CRG 06(0)
CRG 06
6
1/4
150
28
23
37
13
15
20
35
0.6
1120
CRG 08(0)
CRG 08
7-8
9/32-5/16
185
34
27
37
13
19
24
43
1.1
2000
CRG 10(0)
CRG 10
10
3/8
217
45
35
42
16
23
30
56
2.0
3150
CRG 13(0)
CRG 13
13
1/2
271
54
43
48
21
27
40
69
4.0
5300
CRG 16(0)
CRG 16
16
5/8
334
62
58
62
22
37
49
80
6.8
8000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CA - SLING HOOK WITH LATCH
CARCANO
10.02.2022
07794 - Swivel hooks grade 10
norelem
30.05.2024
CRGX - SWIVEL SELF LOCKING HOOK
CARCANO
10.02.2022
Modèle 18-227 - Crochet de levage à émerillon automatique, grade 80 ou 100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
C6XSH - STAINLESS STEEL DEE SHACKLES
CARCANO
10.02.2022
K1058 - Bow shackle
KIPP USA
21.05.2024
CRF - SELF LOCKING CLEVIS HOOK
CARCANO
10.02.2022
BM42 - Swivel hook
HEFA
01.06.2024
TH53R - Universal lifting points with eye hook, double ball-bearing
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
TCF11 - Heavy duty rotary crane / swivel hook with bearing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle 18-226 - Crochet de levage à émerillon à linguet, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-234 - Crochet de levage à émerillon, à chape, automatique, grade ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
14.04.2022
CB - CLEVIS SLING HOOK WITH LATCH
CARCANO
10.02.2022
TCP01 - Grade 80 Lifting Rigging Accessories ¡¤ Rotary Self-Locking Hook ¡...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성