CR 8000 - Manifold System
Special Springs
Manifold System
CR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/manifold_system/cr/cr_8000_tab.prj},{NB=CR 8000 - 3.50 - A(0)},{CODE=CR 8000 - 3.50 - A},{CODENIT=-},{CU=88.9},{L=200.9},{LMIN=112.0},{RC=2.8},{D=109.5},{P=103 - 138},{PMIN=25},{CX=0},{F0=6000 - 8000},{S=50.27},{W=8.03},{VERS=8000},{PPATH=cr_tpl.prj},{B=31.8},{FILETTO=M 100 X 2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
B
Thread
[mm]
FILETTO
Thread dimensions
ⁿ/ₐ
CR 8000 - 0.50 - A(0)
CR 8000 - 0.50 - A
12.7
48.5
35.8
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
3.67
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 0.75 - A(0)
CR 8000 - 0.75 - A
19.0
61.2
42.1
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
4.11
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 1.00 - A(0)
CR 8000 - 1.00 - A
25.4
73.9
48.5
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
4.48
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 1.50 - A(0)
CR 8000 - 1.50 - A
38.1
99.3
61.2
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
5.18
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 2.00 - A(0)
CR 8000 - 2.00 - A
50.8
124.7
73.9
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
5.90
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 2.50 - A(0)
CR 8000 - 2.50 - A
63.5
150.1
86.6
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
6.60
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 3.00 - A(0)
CR 8000 - 3.00 - A
76.2
175.5
99.3
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
7.34
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 3.50 - A(0)
CR 8000 - 3.50 - A
88.9
200.9
112.0
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
8.03
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 4.00 - A(0)
CR 8000 - 4.00 - A
101.6
226.3
124.7
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
8.73
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 4.50 - A(0)
CR 8000 - 4.50 - A
114.3
251.7
137.4
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
9.47
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 5.00 - A(0)
CR 8000 - 5.00 - A
127.0
277.1
150.1
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
10.16
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 5.50 - A(0)
CR 8000 - 5.50 - A
139.7
302.5
162.8
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
10.89
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 6.00 - A(0)
CR 8000 - 6.00 - A
152.4
327.9
175.5
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
11.59
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 6.50 - A(0)
CR 8000 - 6.50 - A
165.1
353.3
188.2
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
12.29
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 7.00 - A(0)
CR 8000 - 7.00 - A
177.8
378.7
200.9
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
13.02
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 7.50 - A(0)
CR 8000 - 7.50 - A
190.5
404.1
213.6
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
13.71
31.8
M 100 X 2
CR 8000 - 8.00 - A(0)
CR 8000 - 8.00 - A
203.2
429.5
226.3
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
14.45
31.8
M 100 X 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CR 5000 - Manifold System
Special Springs
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성