피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CQU CLEVIS - Double Clevis Socket
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CQU Compact Cylinder: Plate Type Double Acting, Single Rod
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cqu/accessories/cqu_clevis.prj},{NB=MU-C02_CQU},{MODEL=MU-C02},{SIZE=25},{CA=53},{CB=23},{CD=8 +0.058/0},{CDA=8},{CE=3.5},{CF=4},{CH=11},{CI=17},{CJ=7},{CL=26},{CR=5.3},{CT=9.5},{CX=9},{CZ=8},{LH=15.96}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CD
ⁿ/ₐ
CE
[mm]
CF
[mm]
CH
[mm]
CI
[mm]
CJ
[mm]
CL
[mm]
CR
[mm]
CT
[mm]
CX
[mm]
CZ
[mm]
MU-C02
MU-C02
25
53
23
8 +0.058/0
3.5
4
11
17
7
26
5.3
9.5
9
8
MU-C03
MU-C03
32
67
27
10 +0.058/0
3.5
7
13
22
10
42
6.4
11.0
11
10
MU-C04
MU-C04
40
85
31
10 +0.058/0
3.5
10
13
27
10
54
8.4
14.0
13
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
rod_clevises_ap2 - Rod clevis with split pin
Aventics
13.07.2022
Fork
Dictator
06.07.2021
C85 CLEVIS - Clevis
SMC
10.02.2022
CQU - Compact Cylinder: Plate Type Double Acting, Single Rod
SMC
28.09.2023
Rod clevis CETOP RP 102 P - Rod clevis
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Ducting Clamp PLU 2G-N - Ducting Clamp PLU 2G-N
Sikla
08.04.2024
CB Double Clevis - Double clevis
KCC Precision
30.01.2024
MU MU-D - Double Clevis
SMC
29.10.2020
MU-C - Single Clevis for MU
SMC
29.10.2020
KJ - Piston rod ball joint
SMC
29.10.2020
CP96/C96_GKM - Rod Clevis
SMC
05.04.2023
Clevis bracket MP2 - 32-125
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
08.06.2016
CM3 CM-E - Pivoting Clevis Bracket (For CM3E)
SMC
29.10.2020
Clevis Mounting Bracket - A, HH and MH Series
Sheffer
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성