피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CQ2 - 薄型气缸
JELPC
Cylinder
Compact Cylinder
cq2_series
Powered by
CAD모델 선택
{jelpc/cylinder/bao_cy/cq2_series/cq2_asmtab.prj},{NB=CQ2B32X5_0},{MODEL=CQ2},{FC=},{IFM=B},{BORE=32},{STROKE=5},{POS=0},{AS=0},{TP=},{MS=},{BX=33.0},{BWJ=40.50},{C=13},{D=16},{E=45},{F=7.5},{H=M8x1.25},{HX=8},{I=0},{K=14},{L=7.0},{M=34.0},{N=5.5},{O=9.0},{OH=7.0},{Q=10.0},{Z=14},{J=4.5},{B1=22},{C1=20.5},{H1=8},{L1=28.5},{MM=M14x1.5},{X=23.5},{O1=M6x1},{OX1=6},{R=10},{R1=17.000},{G=2.00},{G1=0.00},{Z1=2.280},{Z2=0.000},{Z3=20.100},{P=G1/8},{P1=9.728},{PH=6},{TK=9.80},{TKS=10.4},{TK1=8.20},{TK2=18.200},{B2=0.0},{B22=0.0},{E2=0},{EA=0.0},{EB=0.0},{F2=0.0},{M2=0},{Q2=0.0},{S2=0.0},{U2=0},{V2=0},{K21=0.0},{K22=0.0},{KK=3},{PPATH=assemblies/cq2_asmtpl.prj},{BA=45.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BORE
缸径
[mm]
BA
ⁿ/ₐ
CQ2B12X5
12
0.0
CQ2B16X5
16
0.0
CQ2B20X5
20
0.0
CQ2B25X5
25
0.0
CQ2B32X5
32
45.5
CQ2B40X5
40
55.0
CQ2B50X5
50
55.5
CQ2B63X5
63
57.0
CQ2B80X5
80
66.0
CQ2B100X5
100
75.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
CDQ2M-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting, Single Rod/ With Stable...
SMC
26.09.2023
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
18.04.2024
EC01BN - Floating joint · eccentric type
HEFA
29.04.2024
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - Compact Cylinder/Standard: Single Acting Spring Return/Ext...
SMC Corporation
18.04.2024
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - Long Stroke Type/Double Acting Single Rod
SMC
04.04.2022
CQ2 CQ-C - Double Clevis Pivot Bracket
SMC
17.02.2022
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - Compact Cylinder/Standard: Single Acting Spring Return/Ext...
SMC
04.04.2022
Standard Type LM
THK CO.,LTD.
23.05.2024
PHSA - Universal Piston Rod Eye
JELPC
20.03.2024
CDQ2M-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting, Single Rod/ With Stable...
SMC Corporation
23.08.2023
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod
SMC
28.09.2023
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder: Large Bore Size Double Acting,Single Rod
SMC
14.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성